ME-PLC 다기능 하우징 제품 목록

필터

22개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

DIN 레일 버스 커넥터 - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - 2201502

50핀 및 40핀 플러그-인 커넥터로 구성된 버스 커넥터 세트, 플라스틱 상단부 및 베이스, DIN 레일 마운트용 금속 클램프 있음, PCB 없음

마운팅 베이스 하우징 - ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 2201499

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 10/10 버스 커넥터용, 폭: 39.7 mm, 높이: 180.1 mm, 깊이: 137.7 mm, 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 10, 색상: 밝은 회색 (7035)

마운팅 베이스 하우징 - ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - 2201500

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 50/40 버스 커넥터용, 폭: 39.7 mm, 높이: 180.1 mm, 깊이: 137.7 mm, 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 50, 색상: 밝은 회색 (7035)

DIN 레일 버스 커넥터 - ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - 2201503

2 x 10핀 플러그-인 커넥터로 구성된 버스 커넥터 세트, 플라스틱 상단부 및 베이스, DIN 레일 마운트용 금속 클램프 있음, PCB 없음

마운팅 베이스 하우징 - ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - 2202057

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 50/40 버스 커넥터용, 폭: 39.7 mm, 높이: 180.1 mm, 깊이: 137.7 mm, 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 50, 색상: 밝은 회색 (7035)

마운팅 베이스 하우징 - ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - 2202056

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 10/10 버스 커넥터용, 폭: 39.7 mm, 높이: 180.1 mm, 깊이: 137.7 mm, 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 10, 색상: 밝은 회색 (7035)

전면부 연결 모듈 - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

연결 기술 캐리어, FKCN 1 x 10-핀, 커버 및 해제 레버가 완전 조립됨, 장착 커버 포함, 해당 헤더: MSTBA 2,5/10-G(1757543)

전면부 연결 모듈 - ME PLC 40 CT20 GY7035 - 2201493

연결 기술 캐리어, FKCN 2x 10핀, 커버 및 해제 레버가 완전 조립됨, 장착 커버 포함, 해당 헤더: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

전면부 연결 모듈 - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

연결 기술 캐리어, FKCN 2x 18핀, 커버 및 해제 레버가 완전 조립됨, 장착 커버 포함, 해당 헤더: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR(1734436)

전면부 연결 모듈 - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

RJ45 연결용 연결 기술 캐리어, 커버 및 해제 레버가 사전 조립됨, 장착 커버 및 2x RJ45 커넥터 플러그 포함

22 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166