낙뢰 모니터링 제품 목록

필터

6개의 결과

낙뢰 전류 측정 시스템 - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

낙뢰의 지속적인 탐지 및 평가를 위한 라이브 모니터링 시스템용 평가 장치. 최대 3개의 광학 낙뢰 센서를 연결할 수 있습니다.

낙뢰 전류 측정 시스템 - LM-S-LS-H - 2800616

낙뢰의 지속적인 탐지 및 평가를 위한 라이브 모니터링 시스템용 광학 낙뢰 센서. IP67 보호.

FO 패치 케이블 - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

조립된 FO 케이블, PROFINET 케이블 타입 B, 200/230 μm PCF 파이버, SC-RJ/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징 및 BFOC(ST)/IP20, PVC 외부 시스, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 고정 실내 설치용, 다양한 길이로 제공

낙뢰 전류 측정 시스템 - LM-S-C-3LS - 2800617

낙뢰의 지속적인 탐지 및 평가를 위한 라이브 모니터링 시스템용 O/E 모듈

조립 어댑터 - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

풍력 터빈 발전기의 회전 날개에서 낙뢰 서지 전류를 측정하기 위한 광 라이트 센서의 쉽고 정확한 마운트용 어댑터.

조립 어댑터 - LM-S-UWA - 2907466

LM-S 평가 장치를 패널/마운팅 플레이트에 전문적으로 손쉽게 직접 마운팅하기 위한 범용 패널 어댑터

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166