ImpulseCheck 및 액세서리 제품 목록

필터

3개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

펄스 측정 장치 - IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - 1045379

외부 센서 케이블을 통한 서지 전류 및 일시적 과전압의 기록을 위한 평가 장치. Ethernet을 통해 PROFICLOUD에 측정된 데이터 통신. 클라우드에서 평가된 데이터는 Modbus/TCP 또는 RESTful 웹 서비스를 통해 장치에서 액세스할 수 있습니다.

센서 - IPCH-SC-1.5 - 1045380

서지 전류 및 일시적 과전압의 실시간 기록을 위한 펄스 측정 장치 센서 길이: 1.5 m.

센서 - IPCH-SC-3.0 - 1069191

서지 전류 및 일시적 과전압의 실시간 기록을 위한 펄스 측정 장치 센서 길이: 3.0 m.

3 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166