커버가 있는 엔클로저 제품 목록

필터

27개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

정션 박스 - E PE A 55X55X37 - 0899335

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 55X55X59 - 0899336

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X80X56 - 0899337

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X80X75 - 0899338

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X110X56 - 0899339

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X110X75 - 0899340

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X160X56 - 0899341

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X160X75 - 0899342

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X190X56 - 0899343

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

정션 박스 - E PE A 75X190X75 - 0899344

정션 박스, 소재: 폴리에스테르 강화 유리 섬유, 회색(squirrell gray) RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

27 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166