RPI-BC 개발 키트 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4에 적합), 하단부, 상단부, 커버 및 PCB 리테이너로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4에 적합), 하단부, 상단부, 커버 및 PCB 리테이너로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

전자 하우징 - RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - 1107460

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4에 적합), 하단부, 상단부, 커버, 행거 보드 및 홀더로 구성된 세트, HBUS 및 GPIO 스트립 연결용, DIN 43880에 따른 하우징

어댑터 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

Raspberry Pi A+ 사용을 위한 RPI-BC 하우징용 옵션 어댑터

PCB - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

PTSM 단자대가 포함된 GPIO 연결이 있는 행거 보드

PCB - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

적절한 핀 스트립이 포함된 HBUS 연결이 있는 행거 보드

DIN 레일 버스 커넥터 - HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - 2202876

DIN 레일 커넥터, 색상: 짙은 검정색, 간격: 2.54 mm

소켓 - PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - 2202992

추가 PCB 또는 홀 패턴이 있는 PCB를 Raspberry Pi 컴퓨터의 GPIO에 연결하기 위한 소켓 스트립

핀 스트립 - PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 2202993

추가 PCB 또는 홀 패턴이 있는 PCB를 HBUS에 연결하기 위한 핀 스트립

마운팅 베이스 하우징 - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, 폭: 107.6 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 48.9 mm, 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 색상: 밝은 회색 (7035)

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166