BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
하우징 세트
2202525
DEV-KIT BC 107,6: 1 x BC 107,6 하우징 및 PCB 단자대(MKDS) 포함, 개별 부품으로 제공
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전체 폭이 107,6 mm인 DIN 43880에 따른 표준 호환 하우징
5 mm 간격의 PCB 단자대, 케이블 사이즈 1.5 mm²
THT 컴포넌트를 손으로 납땜하기 위한 옵션 홀 매트릭스 PCB
DIN 레일을 통해 옵션 HBUS를 사용하여 개별 하우징 모듈을 서로 연결