HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK
-
DIN 레일 커넥터
2202545
DIN 레일에서 BC 모듈을 연결하기 위한 버스 커넥터, BC DEV-KITS에 적합, HBUS 107,6 및 핀 스트립 포함
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품군 | BC 107,6.. |
| 핀 수 | 16 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 3 A (최대 25 A의 총 전류) |
| 접점 저항 | 23.9 mΩ |
| 정격 전압(III/3) | 30 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 0.8 kV |
| 정격전압(III/2) | 30 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 0.8 kV |
| 정격 전압(II/2) | 100 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 0.8 kV |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 전체 금도금 |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 소재 사양 - 커넥터 | |
| 색상 () | () |
| 간격 | 2.54 mm |
| 폭[w] | 107.6 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 시각적 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 치수 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 20 m/s² |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 내구성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 0.91 kV |
| 접점 저항 R1 | 23.9 mΩ |
| 접점 저항 R2 | 24 mΩ |
| 삽입/제거 싸이클 | 25 |
| 기후 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 |
| 부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
| 열 스트레스 | 100 °C/168 h |
| 전원 주파수 내전압 | 0.55 kV |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 150 m/s² |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 30 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 0.8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 0.8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 1.3 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 30 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 0.8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 0.2 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 0.53 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 100 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 0.8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 0.2 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 0.71 mm |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 2202545 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ACHBAD |
| GTIN | 4055626142456 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 29.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 27.5 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
DIN 레일에서 하우징 아래에 공간 절약형 방식으로 설치
추가 배선 작업 없이 빠른 모듈 간 통신
각각의 전체 폭에 하나의 DIN 레일 커넥터 사용