푸쉬-인 분배 블록용 DIN 레일 및 직접 마운팅 어댑터 제품 목록

필터

14개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

DIN 레일 어댑터 - PTFIX-NS35 - 3274054

DIN 레일 어댑터, 길이: 58.1 mm, 폭: 28.6 mm, 높이: 11 mm, 색상: 회색

DIN 레일 어댑터 - PTFIX-NS35A - 3274056

DIN 레일 어댑터, 길이: 45.7 mm, 폭: 10.3 mm, 높이: 12 mm, 색상: 회색

DIN 레일 어댑터 - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

DIN 레일 어댑터, 엔드 정지 기능 있음, 길이: 45.7 mm, 폭: 10.3 mm, 높이: 12 mm, 색상: 회색

DIN 레일 어댑터 - PTFIX-NS15A - 3274058

DIN 레일 어댑터, 길이: 28.6 mm, 폭: 10.3 mm, 높이: 10.8 mm, 색상: 회색

DIN 레일 어댑터 - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

DIN 레일 어댑터, 엔드 정지 기능 있음, 길이: 28.6 mm, 폭: 10.3 mm, 높이: 10.8 mm, 색상: 회색

플랜지 - PTFIX-F - 3274060

플랜지, 스크류-온 고정 있음, 폭: 8.6 mm, 높이: 21.7 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 스크류 마운팅

최신
최신

DIN 레일 어댑터 - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

DIN 레일 어댑터, 길이: 58.1 mm, 폭: 21.6 mm, 높이: 11 mm

14 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166