Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
DIN 레일 어댑터, 폭: 28.6 mm, 높이: 11 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
DIN 레일 어댑터, 폭: 10.3 mm, 높이: 12 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
DIN 레일 어댑터, 엔드 정지 기능 있음, 폭: 10.3 mm, 높이: 12 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
DIN 레일 어댑터, 폭: 10.3 mm, 높이: 10.8 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15
DIN 레일 어댑터, 엔드 정지 기능 있음, 폭: 10.3 mm, 높이: 10.8 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15
플랜지, 스크류-온 고정 있음, 폭: 8.6 mm, 높이: 21.7 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 스크류 마운팅
DIN 레일 어댑터
합계 : 0.0