Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
USB-Mini-B 연결을 사용한 산업용 PC 및 피닉스컨택트 장치 간의 통신에 사용됨.
QUINT UPS 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치와 산업용 PC 간 통신에 사용됨
D-SUB 9 RS-232 연결이 있는 장치와 QUINT UPS-IQ 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간 통신용 데이터 케이블
통신용 데이터 케이블, 예: 피닉스컨택트 타입 ILC 1xx 인라인 컨트롤러 및 QUINT UPS-IQ UPS 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간
통신용 개방형 케이블 끝이 있는 데이터 케이블, 예: 피닉스컨택트 인라인 통신 단자(IB IL RS UNI-PAC, 2700893) 및 QUINT UPS-IQ 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간
손쉽게 구성을 저장 및 백업할 수 있는 INTERFACE 시스템용 다기능 메모리 블록
INTERFACE 시스템용 핸들이 있는 다기능 메모리 블록, 손쉬운 구성 저장 및 백업용.
DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.
퓨즈, 정격 전류: 40 A, 길이: 19 mm, 폭: 5 mm, 높이: 18.8 mm
퓨즈, 정격 전류: 10 A, 길이: 31.8 mm, 직경: 6.35 mm
합계 : 0.0