지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

최대 기능성을 제공하는 QUINT POWER 전원 공급 장치

최대 기능성을 제공하는 전원 공급 장치

최대 기능성을 제공하는 강력한 QUINT POWER 전원 공급 장치는 SFB 기술과 시그널링, 임계값 및 특성 곡선의 개별 구성 기능을 통해 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다. 100 W 미만의 QUINT POWER 전원 공급 장치는 예방적 기능 모니터링과 강력한 파워 리저브 기능이 결합된 매우 컴팩트한 사이즈의 전원 공급 장치입니다.

이점

  • SFB 기술은 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리핑합니다. 병렬로 연결된 부하는 계속 작동합니다.
  • 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 표시하는 예방적 기능 모니터링
  • 최대 125%의 지속되는 전원을 제공하는 정적 부스트를 사용한 손쉬운 시스템 확장을 위한 파워 리저브 5초 동안 최대 200%를 제공하는 동적 부스트를 사용한 복잡한 부하의 안정적인 시작
  • 통합 가스 방전관 및 20 ms 이상의 주전원 오류 버퍼 시간으로 인한 높은 수준의 내성
  • 금속 하우징 및 -40°C - +70°C의 넓은 온도 범위를 특징으로 하는 견고한 설계
  • COMPLETE line 시스템의 일부이며 최고 수준의 기능을 제공하는 파워 서플라이

QUINT POWER 파워 서플라이 1 – 40 A의 강력한 성능 및 안정성

대화형 이미지 맵: QUINT POWER 제품군
QUINT POWER <100 W
컴팩트한 크기의 QUINT POWER는 최대 100 W의 전원 범위에서 가장 엄격한 시스템 요구 사항을 충족합니다.
QUINT POWER <100 W
40 A의 QUINT POWER 파워 서플라이
이 고성능 파워 서플라이는 최대 40 A까지 사용할 수 있습니다.
40 A의 QUINT POWER 파워 서플라이
QUINT POWER Plus 버전
혹독한 주변 조건의 까다로운 애플리케이션을 위한 파워 서플라이.
QUINT POWER Plus 버전
통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이
통신 기능이 있는 이 파워 서플라이는 작동 데이터에 대한 완전한 투명성을 제공합니다.
통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이

강력한 QUINT POWER 파워 서플라이는 SFB 기술, 예방적 기능 모니터링 및 구성 가능한 설정을 통해 시스템 가용성을 보장합니다.

100 W 미만의 QUINT 파워 서플라이 제품군인 QUINY는 예방적 기능 모니터링과 강력한 파워 리저브 기능이 결합된 매우 컴팩트한 크기를 특징으로 합니다. 전원 범위가 낮은 QUINY 파워 서플라이의 경우 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술 중에서 원하는 연결 기술을 선택할 수 있습니다.

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이

통신 기능이 있는 QUINT POWER 파워 서플라이는 AC측에서 24 V DC측까지 작동 데이터에 대한 완전한 투명성을 제공합니다. Fieldbus 또는 IO-Link를 통해 제어 환경에 빠르고 쉽게 통합하거나 파라미터화할 수 있습니다.

Fieldbus를 통한 통합:

  • CAPAROC 회로 차단기 시스템 및 통합 PROFINET 인터페이스에 대한 연결을 통해
  • DC UPS 및 통합 EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus 또는 PROFINET 인터페이스에 대한 연결을 통해

IO-Link를 통한 통합:

  • IO-Link 마스터에 직접 연결

또한 통신 기능이 있는 이 파워 서플라이는 예방적 기능 모니터링 및 유지 관리를 가능하게 하여 우수한 시스템 가용성을 보장합니다.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 데이터 투명성
통신 기능이 있는 24 V 공급 시스템

IO-Link가 있는 QUINT POWER 파워 서플라이를 CAPAROC 장치 회로 차단기 시스템 또는 인텔리전트 QUINT DC UPS와 결합하여 통신 기능이 있는 안정적인 공급 솔루션을 만드십시오. 스마트 시스템은 모든 관련 작동 및 진단 데이터에 대한 정보를 제공합니다. 예방적 기능 모니터링은 다운타임을 최소한으로 줄이는 데 도움이 됩니다.

24 V 공급 시스템으로 이동
파워 서플라이, 장치 회로 차단기 및 UPS
QUINT POWER 파워 서플라이

QUINT POWER – 애플리케이션에 따른 맞춤형 구성에 적합

QUINT POWER 파워 서플라이용 구성기

시그널링 임계값, 특성 곡선 및 출력 전압과 같은 다양한 파라미터를 개별적으로 설정하십시오. 단 1개의 배치 수량부터 가능한 맞춤형 파워 서플라이를 주문하십시오.

제품 비디오

기능적 세이프티용 파워 서플라이

QUINT POWER 파워 서플라이

기능적 세이프티용 파워 서플라이

QUINT POWER 파워 서플라이는 기능적 세이프티 요구 사항(SIL)을 충족하며 최고 수준의 작동 안전성을 보장합니다. 병렬 작동 상태인지 아니면 여러 다른 위상에 연결된 상태인지에 상관없이 입력 전압에 문제가 있는 경우에도 안정적인 전력 공급을 보장합니다.

플러스 버전의 20 A 파워 서플라이뿐만 아니라 QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈과 결합된 QUINT POWER를 IEC 61508에 따른 최대 세이프티 무결성 레벨이 SIL 3인 기능적 세이프티가 요구되는 애플리케이션에 설치할 수 있습니다.

110 V DC의 QUINT POWER 파워 서플라이

110 V DC의 QUINT POWER 파워 서플라이

110 V DC의 QUINT POWER

출력에 110 V DC가 있는 새로운 QUINT POWER 파워 서플라이는 더 이상 여러 파워 서플라이를 직렬로 연결할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 새로운 이 파워 서플라이를 사용하면 단 하나의 장치로 최대 135 V DC 전압 범위의 애플리케이션에 공급할 수 있습니다. 프로세스 및 에너지 기술에 이상적인 솔루션입니다.

QUINT POWER의 기술 및 이점

SFB 기술
기계 라이트
QUINT POWER를 사용한 손쉬운 시스템 확장
SFB 기술

표준 미니어처 회로 차단기를 자기 작동 방식으로 빠르게 트리핑하기 위해서는 파워 서플라이가 짧은 기간 동안 정격 전류를 여러 번 공급할 수 있어야 합니다.
QUINT POWER 파워 서플라이는 15 ms 동안 최대 6배의 정격 전류를 공급하는 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술을 사용하여 표준 미니어처 회로 차단기를 안정적으로 빠르게 트리핑합니다. 결함이 발생한 전류 경로가 선택적으로 차단되고 결함이 발생한 위치를 찾아내 중요한 시스템 부품의 지속적인 작동을 보장합니다.

SFB 기술에 대한 추가 정보
기계 라이트

QUINT POWER 파워 서플라이는 출력 전압 및 출력 전류를 지속적으로 모니터링합니다. 예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 시각화하고 컨트롤러에 보고합니다. 원격 모니터링은 액티브 전환 출력 및 플로팅 릴레이 접점을 통해 수행됩니다.

QUINT POWER를 사용한 손쉬운 시스템 확장

QUINT POWER 파워 서플라이를 사용하여 시스템을 손쉽게 확장할 수 있습니다. 이를 위해 정적 부스트는 정격 전류의 최대 125%를 지속적으로 제공합니다. 복잡한 부하를 시작하기 위해 추가로 동적 부스트가 최대 5초 동안 정격 전류의 최대 200%를 제공합니다.

최고의 시스템 가용성을 위한 다양한 기능

다양한 전원 범위에서 여러 가지 기능을 제공하는 강력한 QUINT POWER 파워 서플라이는 최고의 시스템 가용성을 보장합니다. SFB 기술, 개별 설정, 통합 가스 방전관 또는 공간 및 에너지 절약을 위한 다양한 연결 방법이 적용된 QUINT POWER는 시스템에 전원을 공급하는 파워 서플라이를 안전하게 보호합니다.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB 기술
예방적 기능 모니터링
사전 구성된 상태로 주문 가능
푸쉬-인 또는 스크류 연결 중 선택
정적 부스트 파워 리저브
동적 부스트 파워 리저브
통합 가스 방전관
얕은 장치 깊이
견고한 설계
높은 효율성