지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 무접점 릴레이 모듈
2982702

체크백 접점이 있는 PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 기본 단자대 및 통합 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 24 V DC, 출력: 3 ... 33°V°DC/10°A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

내진동 및 내충격
접점 바운스가 없는 내마모성 스위칭
입력 및 출력의 보호 회로
상태 표시(indicator)
최대 24 V DC/10 A의 DC 전압 출력
인접 모듈 브리징 옵션