지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

무접점 컨택터

무접점 컨택터

무접점 컨택터는 스위칭 속도, 서비스 수명 및 견고성 측면에서 기계적 컨택터보다 월등합니다. 무접점 컨택터는 먼지가 많거나 화학적으로 다소 위험한 환경에서도 일정한 스위칭 시간으로 안정적으로 작동합니다. 이 컨택터는 저항 및 유도성 부하를 마모 없이 자동으로 스위칭합니다. CONTACTRON 시리즈의 무접점 컨택터는 단상 및 3상 네트워크에 사용할 수 있으며 타입에 따라 정역회전 기능도 제공합니다.

무접점 컨택터의 이점

  • 내마모성 전자 장치를 통한 빠르고 안정적인 스위칭
  • 견고성 - 내충격 및 내진동
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
  • 최대 18.5 kW의 스위칭 용량
  • 3상 비동기 모터의 직접 시작 및 정역회전
CONTACTRON 시리즈의 무접점 컨택터는 단상 및 3상 네트워크에 사용할 수 있습니다.

대용량 AC 부하 스위칭

파워 그리드에서 간섭 없는 스위칭: 피닉스컨택트의 무접점 컨택터는 제로 크로싱 모드에서만 스위칭을 수행합니다. 이는 고주파 방해 펄스가 생성되지 않는다는 것을 의미합니다.

작업현장에서 다음과 같은 추가 이점이 있습니다.

  • 손쉬운 제어 - 24 V DC 또는 230 V AC 입력 전압을 사용하는 버전
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선
  • 모듈이 과열된 경우 옵션으로 제공되는 열 퓨즈에 의한 모듈 종료