타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

필터

87개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

조합 타입 1/2 보호 장치 - FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5 - 1032207

낙뢰 어레스터, 타입 1 / 클래스 I에 따름, 3상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, L2, L3, PE, N) 있음. 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에 따른 낙뢰 보호 등전위 본딩용. 40 mm 부스바 시스템에 마운트용.

조합 타입 1/2 보호 장치 - FLT 50 N/PE CTRL-4.0 - 2801637

낙뢰 전류 어레스터, 캡슐화된 N-PE 스파크 갭 및 점화 전자, 1-채널. 전압 보호 레벨: 4 kV, 하우징 폭: 17.5 mm(1개의 간격)

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2906293

2핀 절연 600 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운트용, 온도 모니터링 보호 부품, 모듈에 대한 상태 메시지.

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 48/12. 5/O-FM - 2906282

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(2선 시스템: L1, PEN)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

타입 1 서지 보호 커넥터 - FLT-SEC-H-T1-440/25-P - 2907261

FLASHTRAB SEC HYBRID 440제품군의 낙뢰 어레스터용 교체 플러그, L-N 및 L-PEN 경로용.

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 335/12. 5/3+0-FM - 2800188

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

2핀 절연 1000 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점 있음, 온도 모니터링 보호 부품, 모듈에 대한 상태 메시지.

기본 부품 - VAL-MS-T1/T2 BE - 2801046

VALVETRAB MS T1/T2 제품군의 타입 1/2 어레스터용 베이스 부품. 버전: 1-채널

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

2핀 절연 1500 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운트용, 온도 모니터링 보호 부품, 모듈에 대한 상태 메시지.

타입 2 서지 보호 베이스 부품 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2905652

VALVETRAB MS T1/T2 제품군의 타입 1/2 어레스터용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음. 버전: 1-채널

87 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166