전원 공급 장치

전원 공급 장치

산업용 전원분야 전문가

첨단 기술이 적용된 고품질 전원 공급 장치를 사용해 시스템 가용성을 극대화하십시오.

돌아가기 전원 공급 장치 및 UPS

카테고리

검색 위치 전원 공급 장치

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 다양한 제품군 중에서 특정 애플리케이션에 이상적인 전원 공급 장치를 선택하십시오. 제품은 설계, 성능 및 기능 측면에서 차이가 있습니다. 이러한 제품들은 머신 빌딩 및 시스템 제조, 빌딩 자동화, 조선업, 프로세스 기술 등을 포함한 광범위한 산업 분야의 요구 사항에 따라 최적의 성능을 제공하도록 개발되었습니다.

이점

  • 독자적으로 개발한 SFB 기술을 바탕으로 최고 수준의 시스템 가용성 제공
  • 신뢰할 수 있는 컴포넌트를 사용한 작동 안전성 보장
  • 넓은 온도 범위 및 조정 가능한 출력 전압

QUINT POWER – 최고 수준의 기능을 제공하는 전원 공급 장치

최고의 기능성을 제공하는 QUINT POWER 전원 공급 장치  

QUINT POWER

최고의 기능을 갖춘 QUINT POWER 전원 공급 장치는 SFB 기술과 개별 구성 가능한 통합 NFC 인터페이스를 통해 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다.

예방적 기능 모니터링과 강력한 파워 리저브 기능이 결합된 가장 작은 크기의 100 W 미만 전원용 QUINT POWER 장치는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.

  • AC 또는 DC 입력: 단상, 3상
  • DC 출력: 최대 1000 W의 전원
  • 전압: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – 표준 기능을 제공하는 전원 공급 장치

표준 기능이 있는 TRIO POWER 전원 공급 장치  

TRIO POWER

TRIO POWER 전원 공급 장치는 고품질과 안정성이 결합된 표준 기능을 제공하므로 머신 빌딩에 사용하기에 적합합니다.

  • AC 입력: 단상, 3상
  • DC 출력: 최대 1000 W의 전원
  • 전압: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – 기본 기능을 제공하는 전원 공급 장치

기본 기능의 UNO POWER 전원 공급 장치  

UNO POWER

높은 전원 밀도 덕분에 UNO POWER 전원 공급 장치는 특히 컴팩트 컨트롤 박스에서 최대 480 W까지의 부하를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

  • AC 입력: 단상
  • DC 출력: 최대 480 W의 전원
  • 전압: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER – 빌딩 자동화용 전원 공급 장치

빌딩 자동화용 STEP POWER 전원 공급 장치  

STEP POWER

STEP POWER 전원 공급 장치는 산업용 및 주거용 애플리케이션에서 빌딩 자동화에 이상적입니다. 낮은 무부하 손실 및 높은 효율성을 바탕으로 분산된 애플리케이션에서 최고 수준의 에너지 효율성을 보장합니다.

  • AC 또는 DC 입력: 단상
  • DC 출력: 최대 120 W의 전원
  • 전압: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

뛰어난 시스템 가용성을 위한 맞춤형 전원 공급 장치

서비스

다운로드