필터

36개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

모니터링 릴레이 - EMD-SL-PH-690 - 2905597

3상 전압의 208 V AC ... 690 V AC에 대한 위상 시퀀스, 위상 오류 및 비대칭 모니터링용 모니터링 릴레이, 2개의 PDT, 스크류 연결방식

모니터링 릴레이 - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

모터 권선(최대 6개의 PTC)의 온도 모니터링, 온도 센서용, DIN 44081 및 DIN 44082에 따름, 서미스터 회로의 단락-회로 모니터링 기능 있음, 푸쉬-인 연결방식.

모니터링 릴레이 - EMD-BL-C-10-PT - 2903522

모니터링 릴레이, 단상 전류 0 ... 5 A AC 또는 0 ... 10 A AC 모니터링용, 과전류/저전류 또는 윈도우, 1개의 PDT, 푸쉬-인 연결방식

모니터링 릴레이 - EMD-BL-3V-400-PT - 2903526

400 V AC ±30%의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 윈도우 또는 위상 시퀀스가 있는 윈도우, 1개의 PDT, 푸쉬-인 연결방식

모니터링 릴레이 - EMD-FL-RP-480 - 2900177

0...7.2 kW의 단상 및 3상 네트워크의 실제 전력 모니터링용 모니터링 릴레이, 부족 부하, 과부하, 윈도우, 모터 권선 온도, 오류 메모리, 전원 모듈을 통해 공급 전압 선택 가능, 2개의 PDT

모니터링 릴레이 - EMD-SL-3V-400-N - 2885278

280...520 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 윈도우, 중성 전선 연결 있음, 전원 모듈을 통해 공급 전압 선택 가능, 1개의 PDT

모니터링 릴레이 - EMD-FL-3V-230 - 2885773

160...300 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압, 윈도우, 위상 시퀀스, 위상 오류, 비대칭, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 PDT

모니터링 릴레이 - EMD-FL-3V-690 - 2885249

483...897 V AC의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 저전압, 윈도우, 위상 시퀀스, 위상 오류, 비대칭, 전원 모듈을 통해 공급 전압 선택 가능, 2개의 PDT

모니터링 릴레이 - EMD-BL-C-10 - 2903521

모니터링 릴레이, 단상 전류 0 ... 5 A AC 또는 0 ... 10 A AC 모니터링용, 과전류/저전류 또는 윈도우, 1개의 PDT, 스크류 연결방식

모니터링 릴레이 - EMD-BL-3V-400 - 2903525

400 V AC ±30%의 3상 전압 모니터링용 모니터링 릴레이, 윈도우 또는 위상 시퀀스가 있는 윈도우, 1개의 PDT, 스크류 연결방식

36 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166