모니터링 릴레이

높은 시스템 가용성 보장

높은 시스템 가용성 보장

EMD 모니터링 릴레이를 사용하면 중요한 시스템 파라미터의 편차를 조기에 탐지할 수 있습니다. 이 제품은 탐지된 결과를 표시하거나 시스템 부품을 선택적으로 종료할 수 있습니다.

돌아가기 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 모니터링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

Using EMD 모니터링 릴레이를 사용하면 오류 발생 즉시 탐지할 수 있습니다. 따라서 시스템 가용성을 높일 수 있고 높은 비용이 발생하는 다운타임 및 수리를 방지할 수 있습니다. 설정된 제한 값을 초과하거나 도달하지 못한 경우 시스템 부품을 선택적으로 종료하거나 오류를 컨트롤러에 보고할 수 있습니다.

이점

  • 수많은 기능을 지원하는 비용 효율적인 솔루션을 사용한 효율적인 시스템 보호
  • 연속 모니터링을 통한 시스템 가용성 향상
  • 제한 값 정밀 튜닝 및 짧은 응답 시간으로 인한 오류 발생 즉시 탐지
  • 릴레이 출력을 통한 시스템 부품의 신속한 오류 보고 및 선택적 종료
  • 빠른 공간 절약형 배선 - 컴팩트 모니터링 릴레이
  • 매우 다양한 용도에 사용 가능 - 다기능 모니터링 릴레이

효율적인 시스템 보호

EMD 모니터링 릴레이  

효율적인 시스템 보호 – EMD 모니터링 릴레이

피닉스컨택트는 적합한 모니터링 솔루션에 2개의 장치 제품군을 제공합니다.

빠른 공간 절약형 배선: 컴팩트 모니터링 릴레이

EMD-BL 컴팩트 모니터링 릴레이는 간단한 모니터링 작업에 이상적입니다. 특히 빌딩 설치 및 기계 또는 시스템의 대량 생산에 사용하기에 적합합니다.

매우 다양한 용도에 사용 가능 - 다기능 모니터링 릴레이

다기능 EMD 모니터링 릴레이는 전기 및 물리 시스템 파라미터를 모니터링합니다. 광범위한 기능, 확장된 설정 옵션 및 다양한 공급 전압 범위를 활용하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166