빠르고 효율적인 통합, 파라미터화 및 시각화가 가능합니다.
고성능 모듈형 IoT 기반 ILC 2050 BI 컨트롤러는 빌딩 인프라, 에너지 흐름 및 HVAC 애플리케이션의 모니터링 및 제어와 같은 빌딩 자동화 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 컨트롤러는 확장 가능하고 원하는 수만큼의 하드웨어 및 소프트웨어 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
감독자
감독자는 중앙 추세 로깅, 보관, 알람, 시각화, 스케줄러, 시스템 전반의 데이터베이스 관리 및 SCADA 시스템에 통합과 같은 실시간 정보 및 서버 기능의 그래픽 표시를 제공합니다. 감독자는 BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX 및 SNMP와 같은 다양한 IP 기반 프로토콜과 표준화된 개체 모델을 사용하여 다른 시스템과의 직접 통신을 지원합니다
워크벤치
워크벤치는 그래픽 및 텍스트 기반 프로그래밍 도구가 있는 통합 감독자 개발 플랫폼입니다. 워크벤치는 통신 인터페이스, 웹 시각화 및 사용자 관리의 구성에 사용되며 알람 콘솔을 포함합니다. 워크벤치는 표준 모듈을 위한 복잡한 기능을 개발하는 데 필요한 모든 컴포넌트를 제공합니다. 와이어 시트 보기는 드래그 앤 드롭을 사용하여 프로그래밍 애플리케이션을 제공합니다. 각 감독자 라이센스는 워크벤치 라이센스를 포함합니다.