북미 전원 공급 시스템용 보호
파워 서플라이용 서지 보호
공급에서 최종 장치에 이르는 다단계 보호 개념에 적합한 서지 보호를 제공합니다. 설치 위치 및 요구 사항에 따라 서지 보호 장치는 일반적으로 타입 1, 타입 2 및 타입 3으로 구분됩니다. 이 타입 분류는 다양한 테스트에 기반합니다. 하나 이상의 테스트를 통과하면 결합된 낙뢰 전류 및 서지 피뢰기라고 합니다.
제품 카테고리
이점
- 모든 일반 전원 공급 시스템에서 사용할 수 있는 강력한 컴포넌트
- 라인 후속 전류가 없는 스파크 갭 기술을 사용한 뛰어난 시스템 가용성
- 조정된 보호 장치를 통해 모든 보호 단계 전반에서 일관된 보호
- 좁은 설계를 통한 저렴한 공간 절약형 설치
- 플러그타입 보호 장치의 사전 예방적 테스트를 통해 문제를 사전에 파악
- COMPLETE line 시스템의 일부인 파워 서플라이를 위한 서지 보호
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
모든 타입 1 낙뢰 전류 어레스터는 방전 용량과 관련한 높은 요구 사항을 충족합니다. 이 장치는 또한 타입 2 서지 보호 장치(SPD)입니다. 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 대한 테스트 클래스 II에서는 중복된 정보가 제공되며 추가적인 자격이 요구되지는 않습니다. 이러한 보호 장치를 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터(SPD 타입 1+2)라고 합니다. 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 두 테스트 클래스를 모두 충족하는 보호 장치입니다.
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 근본적으로 타입 1+2 버전과 다릅니다. 이는 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터에 아주 작은 공간만을 차지하면서 병렬로 연결되는 두개의 독립적인 보호 장치가 포함되어 있기 때문입니다. 전압 스위칭 스파크 갭(SPD 타입 1+2)은 전압 제한 배리스터(SPD 타입 2)와 함께 최적으로 작동합니다. 이 조합의 경우 하나의 컴팩트 블록에 있는 두 개의 자율적인 보호 장치가 최적의 응답 동작, 최적의 시스템 보호 및 컴포넌트의 긴 서비스 수명을 보장합니다.
타입 2 서지 보호 장치 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
타입 2 서지 보호 장치
타입 2 서지 보호 장치(SPD)는 일반적으로 서브 배전반 또는 기계 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다. 이 장치는 3단계 서지 보호 개념에서 두 번째 보호 레벨을 구성합니다. 타입 2의 SPD를 간접적인 낙뢰 또는 스위칭 작업의 서지 전압으로부터 보호할 수 있어야 합니다. 스위칭 작업으로 인한 과전압은 흔히 매우 동적이며 낙뢰로 인한 과전압보다 훨씬 더 자주 발생합니다. 여기서 빠른 응답 동작을 가진 기술(예: 배리스터 기술)이 검증 과정을 통과했습니다.
타입 3 장치 보호 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT
타입 3 장치 보호
타입 3 서지 보호 장치는 일반적으로 보호하려는 엔드 장치의 바로 앞에 설치됩니다. 따라서 이 장치는 "장치 보호"라고도 합니다. 타입 3 SPD는 다양한 설치 환경에 맞게 광범위한 설계로 제공됩니다.
- DIN 레일 마운트용 장치
- 소켓에 삽입용 장치
모든 애플리케이션용 서지 보호
올바른 서지 보호를 통해 애플리케이션의 가용성을 보장할 수 있습니다. 재생 가능한 청정 에너지 생산 또는 미래의 이동성을 위해 과전압에 대한 올바른 보호가 필수적입니다. 네트워크화된 빌딩, 산업용 시스템 및 관련 인프라는 자동화된 가치 창출의 기반입니다.
장비 및 투자의 가용성과 생산성을 유지하기 위해 피닉스컨택트는 거의 모든 애플리케이션 및 공급 시스템 구성에 이상적인 서지 보호 제품을 제공합니다.
타입 1, 타입 2 및 타입 3 서지 보호
타입 1, 타입 2 및 타입 3 서지 보호의 차이점
타입 1 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 계량되지 않은 영역에서 사용됩니다. 이 장치는 직접적인 낙뢰의 영향으로부터 시스템을 보호해야 하기 때문에 가장 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 주 배전반의 일반적인 설치 환경에서는 단락-회로 전류 등급에 대한 요구가 매우 높습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해서는 스파크 갭 기술과 같은 강력한 기술이 필요합니다.
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 낙뢰 전류 테스트 외에도 타입 2 서지 보호 장치의 필수 테스트를 충족하는 낙뢰 전류 어레스터입니다. 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 특수한 기능을 제공합니다. 이 장치는 강력한 스파크 갭을 배리스터 기반 서지 보호 장치와 직접 결합합니다.
방전 용량이 낮은 타입 2 서지 보호 장치는 계량된 영역에 설치됩니다. 이 장치는 일반적으로 서브 배전반 또는 기계 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다. 이 장치는 간접적인 낙뢰 또는 스위칭 작업에서 유도된 과전압을 방전할 수 있어야 하지만 직접적인 낙뢰를 처리할 필요는 없습니다. 여기서 빠른 응답 동작을 가진 방전 기술(예: 배리스터 기술)이 검증 과정을 통과했습니다.
장치 보호라고도 하는 가장 낮은 방전 용량을 가진 타입 3 서지 보호 장치는 엔드 장치에 최대한 가깝게 설치됩니다. 신호 라인에는 특수한 서지 보호 장치가 필요합니다. 또한 이 장치는 보호할 엔드 장치의 업스트림에 바로 설치됩니다. 이 장치는 다양한 설치 환경에 맞게 광범위한 설계로 제공됩니다. 표준 DIN 레일 마운팅 외에도 소켓에 설치하거나 엔드 장치의 PCB에 직접 마운팅하기 위한 제품이 있습니다.
기술적으로 말하면 타입 3 서지 보호는 배리스터를 기반으로 하는 타입 2와 유사하지만 방전 용량에 대한 요구 사항은 타입 2에 비해 훨씬 낮습니다. 타입 2/3 서지 보호는 특히 외부로부터 건물로 들어오는 케이블에서 제공됩니다.