ハイブリッドコネクタ

オールインワンコネクタ

オールインワンコネクタ

このハイブリッドコネクタで信号、データ、パワーを同時に送信できます。

フエニックス・コンタクトは通信インターフェースと強力なモーター接続のハイブリッドコネクタのラインアップを提供します。データ、信号、パワーを1つのコネクタで簡単に伝送できることになり、省スペースです。

特長

  • 1つのプラグに信号とパワーが組み合わされており取付け時間が短縮され省スペース
  • M12ハイブリッドプラグとパネル貫通で一式を取付け
  • プラスチック製ハウジングに金属製パウダーと金属製EMCコーティングを施しており、幅広いアプリケーションで使用可能

狭いスペースでデータとパワーを扱うM12ハイブリッドコネクタ

M12ハイブリッドコネクタ  

産業用Ethernet向けM12筐体取付けコネクタ

M12ハイブリッド機器コネクタで最大100 Mbpsのデータと最大6 Aのパワーを初めて機器に送信でき、省スペースで時間も短縮されます。

DCモーター接続用ハイブリッドコネクタ

ハイブリッドコネクタをモーターに直列接続  

データと信号をモーターに接続するハイブリッドコネクタ

プッシュイン接続式ハイブリッドコネクタで信号と最大20 Aのパワーを同時にモーターに接続できます。

取付けやサービス作業時に防振ロックラッチですばやくモーター接続でき、システムの稼働率が向上します。

プラグインスターデルタブリッジで事前にドライブを設定する必要がなくなりました。

モジュールコネクタシステム

VARIOCON – モジュールコネクタのラインアップ  

データ、信号、パワーを伝送するモジュールシステム

PLUSCON deviceコネクタシステムは機器と端子ボックスで使用するコンパクトで高い保護の接続を提供します。

  • モジュールコンタクトインサート構造
  • 信号、光ファイバー、最大70 Aのパワーを1つのコネクタに組合せ
  • 最大65極を圧着接続
  • 過酷な条件にはIP67/IP69K保護

詳細情報

下のボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用デバイス接続の
詳細をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階