電気機器用ハウジングシステム

常に最適なハウジングを

常に最適なハウジングを

電子機器用ハウジングには幅広いラインアップがあり、プロフェッショナルな機器設計に無限のオプションが生まれます。

形、色、機能の高い柔軟性がフエニックス・コンタクトの電子機器用ハウジングの背後にある中心的な考え方です。壁直付け、ハンドヘルド、DINレール取付け、ライトグレー、スカイブルー、薄型、幅広型など、適切な接続テクノロジの電子機器用ハウジングが見つかります。

特長

  • 幅広いハウジングテクノロジで機器の最適設計が可能
  • ワンストップのハウジングと接続テクノロジで最適なシナジー効果を実現
  • バスコネクタの組込みですばやく簡単に設置
  • マーキング、プレス、穴あけによるカスタム仕様ハウジング
  • 経験豊富なハウジングメーカーとしての技術で考案中の機器を新たに個別製品化

アルミニウム製制御盤用ハウジングUM-ALU

制御盤のハウジング  

DINレール取付け用アルミニウム製プロファイルハウジングUM-ALU

ハウジングは最大の柔軟性と個別性を提供します。プリント基板のサイズに正確にあわせることができ、大型コンポーネントも収納できます。アルミニウム製ハウジングで熱や電磁波の影響から電子機器を効果的に保護します。

  • プリント基板用ガイドスロットで柔軟性のある装置設計
  • 柔軟性のあるアルミニウム製カバーで個別に適合可能
  • 取付け方法は壁直付けまたはDINレール取付け

アルミニウム製フィールドアプリケーション用ハウジングHC-ALU

屋外アプリケーションのハンドヘルドハウジングHC-ALU  

屋外アプリケーションのハンドヘルドハウジングHC-ALU

防水保護が特長のハンドヘルドハウジングは人間工学による設計です。平らな表面にマーキングすることもできます。例えば側面と保護カバーにあるスロットにメンブレンキーパッドをしっかり取り付けることができます。

IP65/67保護の適切な接続テクノロジを備えており、プロフェッショナルな固定および可動アプリケーション用ハンドヘルドハウジングになります。

プロフェッショナルな個別ハウジングサービス

顧客別特殊ハウジング仕様対応  

顧客別特殊ハウジング仕様対応

最新のインテリジェント機器は幅広い要件に個別に適合する必要がますます高くなっています。

金属製でもプラスチック製でも、特別な色のハウジング、刻印、切削、穴あけなどの操作でも、フエニックス・コンタクトサービスセンターはお客様とともにオーダーメイドのハウジングソリューションを作成します。

詳細情報

下のボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用デバイス接続の
詳細をご覧いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階