太陽光発電用接続テクノロジ

太陽光発電システムを安全に配線

太陽光発電システムを安全に配線

特別な工具を使用せずにAC、DC、データケーブルを現場で安全に接続します。

ユニークなSUNCLIX接続システムでPVモジュール、ストリングコンバイナボックス、インバータを現場で簡単かつ安全に接続できます。SUNCLIX miniは極めてコンパクトな建材一体型太陽光発電用DC接続システムを提供します。

特長

  • AC、DC、信号、データプラグの全ラインアップによりワンストップでの提供が可能
  • クイック接続テクノロジで特別な工具を使用せずにすばやく安全にアッセンブリ
  • 最大1500 Vに対応するコンポーネントで未来志向のPVシステムケーブル接続
  • 2.5~16 mm²ケーブルの接続ソリューションで高い柔軟性
  • TÜV試験済みの認証コンポーネントで耐久性と信頼性のある接続

モジュールからインバータまで対応するDCコネクタ

SUNCLIX DCプラグのアッセンブリ

SUNCLIX DCコネクタは工具を使わずにアッセンブリ可能

一体型DCコネクタと適切なパネル貫通でシステムを現場で簡単かつ安全に配線できます。被覆を剥いたケーブルをスプリング端子台に挿入し、スプリングを閉じるだけで完了です。SUNCLIXを使用することで簡単に配線できます。

  • 最大負荷電圧DC 1500 V
  • 最大負荷電流65 A
  • 2.5~16 mm²の電線を接続

AC接続テクノロジ

AC接続テクノロジ  

AC接続テクノロジ

フエニックス・コンタクトは太陽光発電システムのAC側に取り付けてあらゆる性能クラスに対応する幅広い接続ラインアップを提供します。製品ラインアップには非常にコンパクトな接続システムが含まれます。これには、単相および三相機器向け丸型および角型コネクタ、またパネル貫通端子台や対応するアクセサリが含まれます。

  • 最大電流309 A
  • 接続電線サイズ:0.2 mm² ~ 150 mm²
  • 最大電圧600 V UL/1000 V

詳細情報

ボタンをクリックするとデータ、信号、パワー用機器接続の詳細
ページに移動します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階