ダイレクトプラグインテクノロジ

プリント基板に直接コネクタを取り付ける方法は?プリント基板の両面にあるコンタクトパッドにダイレクトコネクタを押し込むだけです。

特長

  • はんだ付けせずに実装できるため接続部品へ温度負荷なし
  • ダイレクト取付け:プリント基板のコンタクトバッドに工具を使用せずに部品を固定
  • 柔軟性があり省コストの電線対基板接続および基板対基板接続ソリューション

基本

フエニックス・コンタクトの電線対基板接続用および基板対基板接続用コネクタで工具を使用せずに厚さ1.6 mmのプリント基板へ簡単に水平接続できます。コネクタは誤挿入を防止するために工場にてコーディングされます。2つのスプリング式の固定具により、コネクタがプリント基板の所定の位置にロックされます。

ダイレクトコネクタ

電線対基板接続用ダイレクトコネクタ  

電線対基板接続用ダイレクトコネクタ

このラインアップのコネクタを使用すればプリント基板に直接接続できます。

  • 電線接続にはスプリング接続式を使用し、ドライバで前面から操作します。
  • 圧着スペースは、フェルールあり/なしどちらも最大接続サイズ1.5 mm²(3.5 mmピッチで1 mm²)の単線および撚線に対応します。

 

プリント基板用コネクタ

基板対基板接続用ダイレクトコネクタ  

基板対基板接続用ダイレクトコネクタ

たとえば、モーターフィルタと周波数インバーターを接続する場合は基板対基板接続用コネクタを使用するだけで簡単に接続できます。プリント基板用コネクタはアドオンデバイスに変化します。このハウジングは機械的負荷を確実に吸収する設計になっています。

プリント基板同士を直接接続してモジュールを形成し、柔軟性を保ったまま省スペースを実現できます。

適切なソリューションがすぐに見つかる

ダイレクトプラグインテクノロジによるすべてのプリント基板接続は次のリンクで見つかります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階