概要に戻る

モバイル端末装置で操作とモニタリング可能な表示アプリケーション

フエニックス・コンタクトの表示アプリケーションVisu+でスマートフォンやタブレットでもシステムを表示できるようになります。Visu+モバ イルアプリケーションでいつでもどこからでもシステムにアクセスでき、柔軟性のある操作およびモニタリングコンセプトを設計できます。

Visu+モバイル  

いつでもどこからでもシステムアクセス可能

モバイルアプリケーションVisu+は表示ソフトウェアVisu+に柔軟に追加できます。

  • アプリケーションに必要なVisu+ウェブサーバはフエニックス・コンタクトのタッチパネルなど多くの機器にあらかじめインストールされています。
  • 産業用PCはVisu+とVisu+モバイルを接続できるようにVisu+ウェブライセンスオプションで拡張する必要があります。

最大で100クライアントがタッチパネルまたは産業用PCを操作できます。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階