汎用工具

汎用工具

各種機能の組合せ

汎用工具にはさまざまな機能が組み合わされており、アプリケーションに適した工具が常に使用できます。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 汎用工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

制御盤のあらゆる作業、さらに産業界の特殊アプリケーションや標準アプリケーションで、機能を組み合わせた革新的な工具を使用します。

特長

  • 耐久性―特別に硬化処理され、焼きなました刃先
  • 適切な力点により、最小限の力で作業可能
  • 人間工学によるグリップ設計は衝撃が最小限に抑えられるため作業者の疲労を軽減
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供

取付けおよび取外し工具

取付けおよび取外し工具  

取付けおよび取外し工具

どの圧着コンタクトであっても対応する取付け/取外し工具が見つかります。HEAVYCONコンタクトの取付けまたは取外し用工具は、さまざまなアプリケーションに使用でき丈夫です。

組立てが間違っている場合や配線が変更された場合、スナップイン取付けのコンタクトを取り外すことが必要になる場合があります。その場合はロック解除工具を使用します。

接続電線断面積が小さい場合は組立て工具を使用します。組立て工具を使って圧着コンタクトをコンタクトインサートにしっかり挿入します。

ハンドグリップに組み込まれた落下防止システムは取外し可能です。落下防止システムは、輸送中や保管時に工具の嵌合面を高い信頼性で保護します。

VDE絶縁汎用ペンチ

コンビネーションペンチとラジオペンチ  

コンビネーションペンチとラジオペンチ

さまざまなアプリケーションに対応するフエニックス・コンタクトのVDE絶縁汎用ペンチをお選びください。便利な組合せ機能が用意されています。

コンビネーションペンチ

  • ストレートまたは人間工学によるアングル型デザイン
  • ばね付き
  • 歯付きのグリップ面
  • 内蔵カッター

ラジオペンチ

  • 先端はストレートおよび45度
  • ノッチ付きグリップ表面、ブレードは高周波焼入れ

平型ペンチ、丸型ペンチ、ポンプ用ペンチ

  • グリップ表面にノッチ
  • 鋳造および油焼入れダイ

結束工具

結束工具  

結束工具

電線とケーブルをまとめて固定:フエニックス・コンタクトの結束バンド用ペンチUNIFOXでプラスチック製と金属製の結束バンドをすばやく処理できて便利です。

他にも次のような特長があります。

  • 引張り力は無段階調整可能で、取手部のスケールで確認できます。指定した引張り力になると、残りの部分が自動的に切断され、完了を知らせるフラッシュが表示されます。
  • 工具以外に、プラスチック製および金属製結束バンドも用意しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階