バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器

バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器

フィールドからネットワークに安全に絶縁

安全な電気的絶縁およびデジタル通信の特長を兼ね備えています。

戻る 信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

全幅が50mm未満であれば、最大8つのフィールド信号を産業用ネットワークに送信することができ、安全な電気的絶縁を活用し、信号専用入力カードの必要性を排除します。同時に、個別のチャネル間を含めたCPUへの一貫した電気的絶縁を活用できます。

特長

  • コンパクトなプラグインゲートウェイにより自由に結合可能な信号変換器の省スペースなネットワーク組込み
  • 安全な電気的絶縁により、個別のチャネル間でもCPUに干渉フリーの信号伝送
  • 信号専用の入力カードが不要になるため、制御レベルでのコストとスペースの節減
  • 簡単な起動と保守:動作中の電流信号を測定、またはNFC経由でのスマートフォンで読取り
  • ロータリーコードスイッチ、ソフトウェア、またはMINI Analog Proアプリ経由のすばやいパラメータ設定
  • バスおよびネットワーク接続を搭載したMINI Analog Proの信号変換器は、COMPLETE lineシステムの一部です。

入力カード不要の信号の全範囲

プラグインゲートウェイとモジュール型信号変換器の組合せ  

プラグインゲートウェイとモジュール型信号変換器の組合せ

取付けが簡単なゲートウェイにより、電流出力またはデジタル出力を備えた任意のMINI Analog Pro信号変換器を、省スペースでネットワークに組み込むことができます。信号専用の入力カードが不要。

バス接続およびネットワーク接続用MINI Analog Proのゲートウェイは以下のプロトコルで利用可能です:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

ご使用のシステムの移行に柔軟なソリューション

柔軟なネットワーク接続で、すべてのコントローラに互換性を確保  

柔軟なネットワーク接続でコントローラの高い互換性を確保

ある状況においては、最新のコントローラ生成に変換すると、システム動作に重大なリスクと課題が生じる可能性があります。バス接続およびネットワーク接続を搭載した信号変換器により、システムの移行と拡張に理想的なサポートが提供されます。1つのネットワークケーブルで信号をすばやくエラーなしに結合することで、ほとんどすべてのコントローラに柔軟性と互換性を保つことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器