リベット工具

リベット工具

すばやく簡単

リベット工具を使用すると、さまざまな素材を安全でしっかりと接合することができます。

戻る 手動工具

カテゴリ

  • 製品リスト:リベット工具
    リベット工具

    プラスチック製リベットまたは金属製ブラインドリベットを使用して、すばやく安全に接合するためのリベット工具。

絞込み検索 リベット工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのコンパクトで人間工学に基づくリベット工具を使い、DINレールを取付けプレートにすばやく簡単に、しっかり固定します。プラスチック製と金属製があり、あらゆるアプリケーションに対応できる理想的な工具を取り揃えております。

特長

  • 人間工学に基づくグリップデザインで、操作が簡単
  • 高品質の部品と素材で耐久性が高い
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
  • 適切な力点により、最小限の力で作業可能で低衝撃

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階