プログラミング

優れたコントローラ用ソフトウェア

優れたコントローラ用ソフトウェア

フエニックス・コンタクトのオーダーメイドで高度なオートメーションシステム向けプログラミングソフトウェア。

戻る ソフトウェア

カテゴリ

絞込み検索 プログラミング

このカテゴリの製品をすべて表示する

オートメーションのプログラミングにはフエニックス・コンタクトの革新的なソフトウェア製品をお使いください。小型コントローラを使った簡単なタスクからハイエンドPLCを使った複雑なシステムオートメーションまで、アプリケーションに適したプログラミングソフトウェアが見つかります。

特長

  • IEC 61131準拠のプログラミングで操作が全世界で統一されている
  • 一貫性のあるソフトウェアツール – 1つのプログラミング環境ですべてのコントローラに対応
  • 総合的な標準ライブラリがあるのですばやいスタートアップとプログラミングが可能
  • ファンクションブロックでアプリケーション固有の拡張が可能
  • 直観的なプログラミングインターフェースとわかりやすい構造により操作が簡単

PC WORX - すべてのコントローラに対応するプログラミングソフトウェア

PC Worx – フエニックス・コンタクトのプログラミングソフトウェア  

PC Worx – フエニックス・コンタクトのプログラミングソフトウェア

PC WORXは、フエニックス・コンタクトのすべてのコントローラに対応する一貫性のあるエンジニアリングソフトウェアです。IEC 61131に準拠したプログラミング、INTERBUS、PROFINET、Modbus対応のフィールドバス設定、そしてシステム診断を1つにまとめたソフトウェアソリューションです。

ハードウェアとソフトウェアをうまく対話させます。サポートするI/Oの数に応じて、PC Worx BASICとPC Worx PROのどちらかを指定できます。  

PC WORX EXPRESS – プログラミングクイック入門

小型コントローラのプログラミングに理想的  

小型コントローラのプログラミングに理想的

プログラミングを簡単に:フエニックス・コンタクトのPC Worx ExpressはIEC 61131に準拠して初歩的なプログラミングができる無料ソフトウェアです。

PC Worxの簡易版のClass 100コントローラ専用のソフトウェアです。直観的に操作でき、アプリケーションを手軽に効率的に作成するのに理想的です。  

SAFETYPROG – 機能安全用ソフトウェア

セーフティ機能をプログラミング  

セーフティ機能をプログラミング

Safetyprogを使ってフエニックス・コンタクトのセーフティコントローラをプログラミングし、システムに機能安全を組み込みます。

このソフトウェアはPROFIsafeとINTERBUS-Safetyの両方をサポートし、IEC 61508標準のセーフティ要件を満たします。

組込みのシミュレーションツールで先にセーフティシステムを試験します。   

PC Worx Target for Simulink

Simulink Smart Solutionのソフトウェアボックス  

MATLAB/SimulinkとPC Worxの機能を組合せ

Simulink向けPC Worx Targetファームウェアライブラリにより、MATLAB/Simulinkの機能性をPC Worxプログラミングソフトウェアに組み込むことができます。このファームウェアライブラリを使って、MATLAB/SimulinkモデルをPhoenix ContactのコンパクトコントローラRFC 470およびRFC 470Sに接続します。

モデルベースのシステム開発でプログラムを構造的に実装して検証できます。この結果、システムとハードウェアを含めたシステムの起動をあらかじめシミュレーションして連続的に試験できます。最適化されたコントローラを用いた連続調整で最大のシステム性能を活用することにもなります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エンジニアリングソフトウェアについて

オートメーションタスクを効率的かつ直観的に実行