送電と配電

ソフトウェアボックス:送電と分電のファンクションブロック

産業専用ライブラリ

インテリジェントローカルネットワークステーションやバーチャル発電所を簡単に開始。

戻る ファンクションブロック

カテゴリ

絞込み検索 送電と配電

このカテゴリの製品をすべて表示する

Powerboxライブラリには標準測定デバイス用ファンクションブロックが収納されており、低電圧および中電圧ネットワークのデータを記録して制御センターに伝送します。メーカー非依存の通信と標準プロトコルでセキュリティを確保したデータ伝送を行います。

特長

  • あらかじめプログラミングされた産業専用ファンクションブロックライブラリで短時間で開始
  • ユーザー定義のデータ構造でエンジニアリングコストが最小、すばやく開始
  • 定義した測定デバイスの組込みが簡単でオープンでメーカー非依存の通信
  • ファンクションブロックを用いたモニタリングソリューションの実行でネットワークの状態情報を簡単に記録

Powerworxでできること

PowerworxライブラリファンクションブロックでHorstmann、Kries、​Janitzer​などのメーカーの標準測定デバイスを簡単に組み込むことができます。フエニックス・コンタクトのモジュール測定端子台向けファンクションブロックも含まれます。

測定した電流値と電圧値、イベント、出力、使用する測定デバイスの設定が直接読み出され、コントローラを通じて評価されます。測定値とイベントは制御システムに伝送されます。オンラインで測定した値の結果をモニタリング機能を通じて現場で確認できます。ネットワークの現在の状態に柔軟にすばやく対応できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階