プロッタと刻印システム

プロッタと刻印システム

高耐久性のアプリケーション向け

化学的・機械的ストレスへの耐性が非常に高い理想的なマーキングシステムです。

戻る 印字およびマーキングシステム

カテゴリ

絞込み検索 プロッタと刻印システム

このカテゴリの製品をすべて表示する

高品質のマーキング素材と組み合わせて使用すると、刻印システムで耐久性のあるマーキングを作成することができます。厳しい環境条件でも明確に読み取ることができます。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに置き換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。

特長

  • PROJECT completeマーキングソフトウェアで制御が簡単なプロッタ
  • USBとCentronicsインターフェースで高速起動
  • 使いやすい - 4つのキーだけで簡単に操作

現場に理想的

フエニックス・コンタクトの刻印システム付きプロッタ  

刻印システム付きプロッタ

刻印ユニット付きプロッタは現場での使用には理想的なマーキングシステムです。

このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用できます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印できます。

  • 刻印ラベルを使えば、たとえば地中に敷設するケーブルにマーキングできます。
  • 過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成できます。

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階