PLCプログラミング

プログラミング

分かりやすく効率的

革新的なソフトウェア ソリューションを活用 – フエニックス・コンタクトのハードウェアに最も適しています。

戻る ソフトウェア

カテゴリ

絞込み検索 PLCプログラミング

このカテゴリの製品をすべて表示する

オートメーションアプリケーションのプログラミングにはフエニックス・コンタクトの革新的なソフトウェア製品をお使いください。OPC向けドライバからすべてのエンジニアリングタスクに対応できる柔軟なソフトウェアプラットフォームまで:PLC向けの理想的なプログラミングソフトウェアがここにあります。

特長

  • 分かりやすいプログラミングインターフェースと明確な構造により操作が簡単
  • 総合的な標準ライブラリがあるため、すばやい起動とプログラミングが可能
  • 機能ブロックと機能アドインでアプリケーション固有の拡張が可能
  • PROFINETネットワークを簡単に設定
  • IEC 61131準拠のプログラミングにより、操作は全世界で統一

PLCnext Engineer―アプリケーション開発プロセスを促進

PLCnext Engineerはすべてのエンジニアリングタスクをたった1つのインターフェースに組み合わせます。  

PLCnext Engineerはすべてのエンジニアリングタスクをたった1つのインターフェースに組み合わせます。

PLCnext Control機器をより迅速に試運転できます。PLCnext Engineerソフトウェアは、すべてのエンジニアリングシステムのタスクをたった1つのプラットフォームに組み合わせます。さらに、機能アドインを使用してPLCnext Engineerを個別に拡張できます。

新しいPLCnext Engineerは、IEC 61131-3準拠のプログラミング用に柔軟なエンジニアリングプラットフォームです。このプラットフォームではすべてのエンジニアリングタスクをたった1つのツールに組み合わせているため、システム全体で使いやすいコンフィグレーションや、標準的で安全なプログラミング、ウェブベースの表示と診断が可能です。

その魅力的なデザインと最適化されたユーザーインターフェースが特徴です。

PC Worx―すべてのクラシックコントローラに対応するプログラミングソフトウェア

PC Worx―フエニックス・コンタクトのプログラミングソフトウェア  

PC Worx―クラシックコントローラに対応するプログラミングソフトウェア

PC Worxは、フエニックス・コンタクトのすべてのクラシックコントローラ向けの一貫したプログラミングソフトウェアです。IEC 61131に準拠したプログラミング、INTERBUS、PROFINET、Modbus対応のフィールドバス設定、そしてシステム診断を1つにまとめたソフトウェアソリューションです。

ハードウェアとソフトウェアをうまく対話させます。サポートするI/Oの数に応じて、PC WORX BasicとPC WORX Proのどちらかを指定できます。

選ばれたInlineコントローラおよびAxiolineコントローラ向けに、初回体験用の無料のexpressバージョンをご利用いただけます。

OPC UA―システムネットワークへの統合のための安全なインターフェース

OPC UAはプラットフォームに依存しないサービス指向アーキテクチャです。  

OPC UAにより、コントローラ内のすべての情報へのアクセスが簡潔に

お使いのオートメーションソリューションは他のシステムにも接続していますか。ここでは、OPC UAがフエニックス・コンタクトコントローラ向けの国際標準推奨です。

  • 一部のコントローラでは組込みOPC USサーバを備えています。そのためOPC UAベースの視覚化とその他のシステムを直接コントローラに接続できます。
  • PCベースのPC WORX UA SERVERを使用して、OPC UAサーバを内蔵していないコントローラでも、最高200台を操作レベルおよび制御レベルで直接接続できます。OPC UA互換クライアントで何千ものデータポイントをすばやく交換できます。認証ベースのセキュリティコンセプトで不正アクセス、改ざん、操作エラーを保護します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


エンジニアリングソフトウェアについて

オートメーションタスクを効率的かつ直観的に実行

PLCnext テクノロジ

制限のないオートメーションのためのプラットフォーム

PLCnext テクノロジ
PLCnextのウェブサイトにアクセスしてください。