概要に戻る

プラグ式接続テクノロジ付きの非常にコンパクトな信号調整器の特長に関する詳細

高い作業性

制御盤のモジュールを側面から見た場合  

すべての接続および操作部品は前面から作業可能

筐体前面に配置したデザインのお蔭で、全ての接続端子はいつでも見やすく、アクセスしやすくなっています。時間が短縮されるだけではなく機器の上下が省スペースになります。

狭いスペースでも入力、出力、電源のどこからでも配線を開始して電線を自由に接続できます。

ねじ式またはすばやく工具不要のプッシュイン式による配線のどちらも選択可能

上に戻る

設置とスタートアップが簡単

プラグイン式端子台、断路機能、電流シグナル測定、DINレールコネクタ

非常に簡単に設置して開始できます。

1. 簡単な設置

FASTCON Pro接続端子台は互いに独立した機器への取付けや取外しが可能です。堅牢な直接挿入で頻繁に使用した後も常に高い品質を確保します。

2. スタートアップとサービス作業が簡単

FASTCON Proコネクタ端子台により、サービス中やスタートアップ中に信号や電源回路を遮断することができます。配線の
変更はありません。

3. 運転中に電流シグナルを測定

稼働中に断路の必要なく、電流信号を測定し信号用回路に組み込むことができます。1回の測定でセンサからコントローラまでの電流ループ全体を記録できます。

4. すばやいパワーブリッジとグループエラー表示

DINレールコネクタによる簡単なエネルギーブリッジで、運転中の配線、
システム拡張、モジュール交換が簡単になります。マルチチャネルアプリケーションでグループエラー表示をすることもできます。

上に戻る

サービスフレンドリー

DIPスイッチ、ソフトウェア、スマートフォンを使用しての設定  

マーキングと状態表示でメンテナンスが簡単

標準マーキングの広いマーキング面でコンパクト設計でも全ループを確実に把握できます。いつでもはっきり確認できるすべての状態表示とエラー表示で概要を現場ですぐに把握できます。

上に戻る

多数のパラメータ指定オプション

MINI Analog Pro信号変換器の多くはアプリケーションに最適な設定ができます。

次の設定方式から選びます。

上に戻る
MINI Analog ProモジュールとDIPスイッチの詳細ビュー  

DIPスイッチで簡単に標準設定

追加調整不要で簡単に標準設定

標準機能はDIPスイッチで簡単に設定でき、ソフトウェアを使う必要がありません。測定範囲切換えは校正済みで追加調整せずに一定の精度を保証します。

スタンドアロンソフトウェアのスクリーンショット  

スタンドアロンソフトウェアでPC経由の拡張コンフィグレーションとモニタリング

PC経由の拡張設定とモニタリング

拡張機能とモニタリングはフリーソフトウェアをダウンロードして便利な多機能モジュールをPCで設定します。

  • ANALOG-CONFスタンドアローンソフトウェア
  • FDT/DTMソフトウェアパッケージ
  • スタンドアローンDTMで現在のFDフレームアプリケーションを使用
NFC経由の無線通信  

NFC経由で現場で独立して通信

現場での独立情報とコンフィグレーション

すべてのMINI Analog ProモジュールにはAndroidスマートフォンとワイヤレスで通信するNFCインターフェースが搭載されています。MINI Analog Proアプリの多数の機能をアクセサリを使用せずに利用できサービス時などに現場で直接モジュールを設定できます。

オペレータが制御盤の前でタブレットとMINI Analog Proアプリを使用している  

MINI Analog Proアプリでスマートコンフィグレーションとモニタリング

MINI Analog Proアプリでスマートな設定とモニタリング

無料のMINI Analog Proアプリをスマートフォンやタブレットにダウンロードすればモバイル端末や製品タイプに応じて各種機能が搭載されます。

  • モジュール情報の呼出し
  • DIPスイッチ設定ヘルプの呼出し
  • 多機能モジュールな設定
    - AndroidデバイスのNFCで。アクセサリの追加は一切なし
    - AndroidまたはiOSデバイスのBluetoothとBluetoothアダプタで
  • 多機能モジュールのプロセスデータのモニタリング
    - AndroidまたはiOSデバイスのBluetoothとBluetoothアダプタで

最新の回路テクノロジで最高のシグナル品質

MINI Analog Proのプリント基板  

最新のスイッチングテクノロジを搭載したMINI Analog Pro

最大電気絶縁


最新の伝送テクノロジと
入力、出力、テスト電圧3 kVの電源を
電気的に安全に絶縁:MINI Analog Proは非常にすぐれた絶縁品質を6 mmクラスで実現します。

柔軟な電源

DC 9.6 ... 30 Vの
拡張電源で高可用性と
柔軟な用途が確保され、たとえば
12 Vアプリケーションで使用できます。

高いコンタクト品質

接続端子台をしっかり押し込んで
接続します。金属製のピンが
破損することはありません。

上に戻る

熱に寒さにも対応する MINI Analog Pro

MINI Analog Proコールド試験  

-40℃でも安全性と信頼性があるMINI Analog Proシグナル変換器

-40~+70℃の幅広い動作温度で過酷な環境でも使用できます。

上に戻る

ワンストップのドイツ製品質

MINI Analog Pro製造ライン  

最新の製造工程で高品質と短納期を保証

品質を保証するには、小さなことまで見落とさないことが重要です。フエニックス・コンタクトがMINI Analog Proをすべて自社で開発・製造しているのはこのためです。フエニックス・コンタクトは高品質の「ドイツ製」信号変換器を自社のプラスチック、金属、SMD製造工場で生産しています。

また大量でも短納期という利点もあります。

上に戻る

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器

サービス

MINI Analog Pro信号変換器

DIPスイッチによる設定


MINI Analog Pro信号変換器

PCソフトウェアによる設定


MINI Analog Pro信号変換器

スマートフォンアプリによる設定