非常にコンパクトなプラグイン接続テクノロジの信号変換器

非常にコンパクトなプラグイン接続テクノロジの信号変換器

スリムなままでもっと簡単に

非常にコンパクトな信号変換器MINI Analog Proは狭いスペースに簡単に取り付けて開始できます。

戻る 信号変換器

カテゴリ

絞込み検索 非常にコンパクトなプラグイン接続テクノロジの信号変換器

このカテゴリの製品をすべて表示する

MINI Analog Proは初めての6 mmのプラグイン式接続の信号変換器です。接続ポイントははっきり確認できて手に届き易く、動作中に電流測定できるので作業がより簡単になります。

特長

  • 簡単に手が届く接続ポイント、パワーブリッジ、プラグイン式接続端子台、更にPush-in式接続で、取付けが簡単
  • 開始とサービス作業が簡単:電流ループを遮断せずに信号を測定、オプションで遮断機能も
  • 多数のコンフィグレーションオプション:、追加アクセサリなしで、DIPスイッチで簡単に設定、またはソフトウェアやスマートフォンアプリの拡張設定
  • 広いマーキングエリア、信号変換器ごとの状態LED、グループエラーメッセージでメンテナンスが簡単
  • 多機能機器タイプと電源電圧の拡張および動作温度範囲であらゆるアプリケーションに最適
  • プラグイン接続テクノロジ付きの非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器は、COMPLETE lineシステムの一部です。

フィールドからネットワークに安全に絶縁

プラグインゲートウェイとモジュール型信号変換器の組合せ  

プラグインゲートウェイとモジュール型信号変換器の組合せ

取付けが簡単なゲートウェイにより、電流出力またはデジタル出力を備えた任意のMINI Analog Pro信号変換器を、省スペースでネットワークに組み込むことができます。信号専用の入力カードが不要。

バス接続およびネットワーク接続用MINI Analog Proのゲートウェイは以下のプロトコルで利用可能です:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

設置とスタートアップが簡単

プラグイン式端子台、断路機能、電流信号測定、スマート設定

1. 設置が簡単
見えやすく簡単に手が届く接続ポイントとプラグイン式接続端子台FASTCON Pro。

2. 開始とサービス作業が簡単
手首を回すだけで信号および電源回路を遮断する機能があります。

3. 電流信号を簡単に測定
運転中に電流ループを遮断せずに電流信号を測定します。

4. 多数のコンフィグレーションオプション
追加アクセサリなしで、DIPスイッチで簡単に設定、またはソフトウェアやスマートフォンアプリの拡張設定を行えます。

MINI Analog Proの製品概要

MINI Analog Proのアプリケーション例  

MINI Analog Pro信号変換器のアプリケーション例

アナログIN/OUT

  • 汎用信号変換器
  • 標準信号変換器
  • ディストリビュータ電源
  • ループ電源型アイソレータ

温度

  • 測温抵抗体用ユニバーサル測定用変換器
  • 熱電対用ユニバーサル測定用変換器

周波数

  • 周波数またはPWM入力付きユニバーサル測定用変換器
  • 汎用アナログ周波数測定用変換器

ポテンショメータ

  • 自動ポテンショメータ検出機能付きポテンショメータ変換器

デジタルIN

  • NAMURセンサとフローティング接点に使用する信号変換器

限界値

  • リレーc接点出力を搭載した警報設定器

アクセサリ

  • 定電圧/定電流電源
  • 電源部品
  • エラー監視モジュール
  • マーキング部材

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器

サービス


コンパクトな信号変換器

これまでにない簡単な操作性と薄型を実現。


スリムなままでもっと簡単に

MINI Analog Proはわずかなスペースでもきわめて簡単に設置して起動できます。


インダストリー 4.0 実行

バスおよびネットワーク接続を搭載した信号変換器