ファンクションブロック

多様性があり低コスト

多様性があり低コスト

ファンクションブロックで新しい機能を低コストかつ簡単に制御システムに組込み

戻る ソフトウェア

カテゴリ

  • 遠隔制御
    遠隔制御

    プロセスデータの連続監視とシステム制御

  • 上下水道処理
    上下水道処理

    下水処理および飲料水処理のファンクションブロックライブラリで計測制御テクノロジへの組込みが簡単になります。

  • 送電と配電
    ソフトウェアボックス:送電と分電のファンクションブロック

    Powerworxは低電圧および中電圧ネットワークの標準測定デバイス用ファンクションブロックでフエニックス・コンタクトの制御テクノロジを拡張します。

  • 太陽光発電
    太陽光発電プロジェクト向けファンクションブロック

    Solarworxファンクションブロックライブラリは太陽光発電プロジェクトをすばやく簡単に実現します。

絞込み検索 ファンクションブロック

このカテゴリの製品をすべて表示する

システムの機能を拡張して開発時間を短縮したい場合は、ファンクションブロックで新しい機能をすばやく簡単に組み込み、デバイスを完全に制御システムの一部にすることができます。

特長

  • 文書化された試験済みのプログラム部品でどのアプリケーションでも高品質
  • 専用のアダプタブロックでI/O部品を高速起動しエラーフリーでコンフィグレーション
  • 幅広いソフトウェア技術でコントローラなどの複雑なアプリケーションにも対応するファンクションブロック
  • ネットワークプロトコルは制御プログラムからアクセス可能で通信は無制限
  • フエニックス・コンタクトによるサポートと開発中の製品で最大の安全性を実現

ブロックライブラリ – 役に立つ機能をグループ化

ライブラリを組み込んだPC Worx開発環境  

ライブラリを組み込んだPC Worx開発環境

フエニックス・コンタクトのファンクションブロックはテーマ別に分類されています。たとえば関連ソフトウェア向けにカスタマイズされたPC Worx、PC WORX EXPRESS、Step7向けブロックライブラリを提供しています。I/O端子台にはアナログまたはデジタル信号に簡単にアクセスできるファンクションブロックや、パラメータ指定やモニタリングができるファンクションブロックが用意されています。

機能端子台向けブロックは制御機能と通信オプションで構成されています。テクノロジブロックはデータベースアクセスやネットワークモニタリングなどの機能や、環境にコントローラを埋め込むレディメードアプリケーションを提供します。

また、業界専用のブロックライブラリ、たとえば風力発電所の制御、船舶装備、コンベイヤ輸送テクノロジ、マシンエンジニアリングなどのライブラリも提供します。

ランタイムライセンス付き/なしブロック

ランタイムライセンス付きメモリカード  

ランタイムライセンス付きメモリカード

大半のファンクションブロックは無料で使用できます。制御システムに組み込む機能を選び、対応するファンクションブロックをホームページからダウンロードします。ダウンロードしたファンクションブロックは無制限に使用できます。

テクノロジファンクションブロックや特定のプロトコルをサポートするブロックには、コントローラで使用するためのランタイムライセンスが必要です。

ランタイムライセンスはメモリカードに保存され、メモリカードはコントローラのアクセサリとして用意されています。ブロックにライセンスが必要な場合、制御プログラムはライセンスがあるかどうかを確認します。ライセンスがあればそのブロックは自由に使用できます。ライセンスがない場合、そのファンクションブロックは6時間使用でき、その後は無効になります。

PC WORX EXPRESSでプログラミングするファンクションブロック

PC WORX EXPRESSの開発環境  

PC WORX EXPRESSの開発環境

フエニックス・コンタクトの幅広いファンクションブロックはPC WORX EXPRESSを使ったプログラミングにも使用できます。このソフトウェア開発環境は、PC Worx Version 6.0以降で作成したライブラリをサポートします。旧バージョンのライブラリはPC WORX DEMOソフトウェアで移行でき、PC WORX EXPRESSでも使用できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階