防爆ステンレス製ケース

防爆ステンレス製汎用ケース

防爆エリア専用

CLIPSAFEステンレス製防爆ケースは、ワンストップですばやく手に入る防爆エリア向けのカスタム制御盤ソリューションです。

戻る ジャンクションボックスと汎用ケース

カテゴリ

絞込み検索 防爆ステンレス製ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

ステンレス製ケースCLIPSAFEは産業環境とプロセステクノロジのアプリケーションに広範囲な保護を提供します。この製品ラインアップは最大1000×1000×300 mmの標準ケースで構成されています。ご要望に応じて、CLIPSAFE汎用ケース製品ラインアップを指定通りに加工し、アッセンブリ済みの状態でお届けします。防爆エリアで使用できるATEXおよびIECEx準拠の機器認証とともにジャンクションボックスをお届けします。

特長

  • 個別ジャンクションボックスのベースとなる140の高品質ステンレス製ケースの革新的な製品ラインアップ
  • 厚さ2 mmのAISI 316L/1.4404 (V4A)およびAISI 304/1.4301 (V2A)ステンレス製ケースで厳しい環境でも安全に使用可能
  • EN 60529準拠のIP66およびNEMA 250準拠のNEMA 4Xで屋外でも安全に使用可能
  • いつでも取付け可能なジャンクションボックスで組立てと認証の手間を削減
  • 幅広い防爆認証のCLIPLINE completeシステムの端子台製品ラインアップで個別に組立て
  • ご要望に応じて認証済みのコントローラおよびインターフェース部品を装着可能
  • 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期が実現

加工汎用ケースの御見積り

カスタムケースソリューションはフォームからご注文ください。条件を簡単に記入していただければデータに基づいた御見積書を作成します。

次の手順でソリューションをご指定いただけます。

  • PROJECT completeファイルによる指定、
  • 図面による指定、
  • 特殊仕様による指定。

次の手順でソリューションをご指定いただけます。

CLIPSAFEステンレス製防爆ジャンクションボックス

あらゆるアプリケーションに適したCLIPSAFEソリューション  

あらゆるアプリケーションに適したCLIPSAFEソリューション

カスタムジャンクションボックスソリューションは各カテゴリの「ジャンクションボックスを依頼」フォームで発注できます。

条件を簡単に記入していただければデータに基づいた御見積書を作成します。

防爆エリア対応のケーブルグランド

防爆エリア対応のケーブルグランド  

防爆エリア対応のケーブルグランド

外装付きケーブルと外装なしケーブルには、難燃性ケースのタイプd、より安全性の高いタイプe、ブリーザ付きタイプnRの各種保護タイプがあります。ねじ式接続は国際規格(ATEX、IECEx、UL、GHOST)に準拠して認証されており、IP66/IP67およびIP68保護となっています。

プラスチック製ねじ式接続はEx e/Ex i認証を受けており、ATEX指令とIECEx指令を満たしています。

すべての接続―1つのシステム

すべての接続テクノロジを自由に組合せ可能  

すべての接続テクノロジを自由に組合せ可能

フエニックス・コンタクトの端子台システムCLIPLINE Completeはユニークです。接続テクノロジを自由に選ぶことができます。

端子台の詳細とデータシートおよび防爆エリアでの設置方法は端子台製品エリアで防爆認証製品をダウンロードしてご利用いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階