防爆ポリエステル製ケース

防爆ポリエステル製ケース

防爆エリア専用

CLIPSAFEポリエステル製防爆ケースは、ワンストップですばやく手に入る防爆エリア向けのカスタム制御盤ソリューションです。

戻る ジャンクションボックスと汎用ケース

カテゴリ

絞込み検索 防爆ポリエステル製ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

幅広いCLIPSAFEポリエステル製防爆ケースのラインアップで防爆エリアのアプリケーションを幅広く保護します。ご要望に応じて、CLIPSAFEボックス製品ラインアップを指定通りに加工し、組立て状態でお届けします。防爆エリアで使用できるATEXおよびIECEx準拠の機器認証とともにジャンクションボックスをお届けします。

特長

  • 独自のジャンクションボックスのベースとなる、4種類のデザインがある35の堅牢な防爆ケースで多様性がある
  • 2段配線のケース仕様で省スペース
  • いつでも取付け可能なジャンクションボックスで組立てと認証の手間を削減
  • CLIPLINE completeシステムのすべての防爆認証端子台の個別組立てですべてワンストップで入手可能
  • EN 60529準拠のIP66で屋外でも安全に使用可能
  • ご要望に応じて認証済みのコントローラおよびインターフェース部品を装着可能
  • 世界各地に広がる販売ネットワークにより、プロフェッショナルなカスタマーサポートと短納期が実現

加工汎用ケースの御見積り

カスタムケースソリューションはフォームからご注文ください。条件を簡単に記入していただければデータに基づいた御見積書を作成します。

次の手順でソリューションをご指定いただけます。

  • PROJECT completeファイルによる指定、
  • 図面による指定、
  • 特殊仕様による指定。

次の手順でソリューションをご指定いただけます。

カバー付きExポリエステル製ケース

カバー付きExポリエステル製ケース  

カバー付きExポリエステル製ケース

 

  • バージョン:75 mm×80 mm×56 mm~400 mm×400 mm×201 mmで24種類
  • 認証:ATEXおよびIECEx
  • 素材:グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、黒
  • 表面抵抗:<109オーム、IEC 60093準拠
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:IP66、EN 60529準拠
  • シール:シリコンシール-55°C~+127°C
     

ドア付きExポリエステル製ケース

ドア付きExポリエステル製ケース  

ドア付きExポリエステル製ケース

 

  • バージョン:200 mm×200 mm×168 mm~605 mm×400 mm×252 mmで4種類
  • 認証:ATEXおよびIECEx
  • ドアラッチ:三角ビット、方形ビット、ダブルビット、ハンドル
  • ドア開放角度:135°
  • 素材:グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、黒
  • 表面抵抗:<109オーム、IEC 60093準拠
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:IP66、EN 60529準拠
  • シール:シリコンシール-55°C~+130°C
     

2段配線のExポリエステル製ケース

2段配線のExポリエステル製ケース  

2段配線のExポリエステル製ケース

 

  • バージョン:177 mm×177 mm×145 mm、360 mm×177 mm×145 mm、360 mm×360 mm×145 mmの3種類
  • 認証:ATEXおよびIECEx
  • 素材:グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、黒
  • 表面抵抗:<109オーム、IEC 60093準拠
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:IP66、EN 60529準拠
  • シール:シリコンシール-55°C~+130°C
     

八角形のExポリエステル製ケース

八角形のExポリエステル製ケース  

八角形のExポリエステル製ケース

 

  • バージョン:81 mm×81 mm×75 mm~200 mm×200 mm×125 mmで4種類
  • 認証:ATEXおよびIECEx
  • 素材:グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、黒
  • 表面抵抗:<109オーム、IEC 60093準拠
  • UL94:V0準拠の難燃性、ハロゲンフリー
  • 耐衝撃度:7ジュール、EN 60079-0準拠
  • 保護等級:IP66、EN 60529準拠
  • シール:シリコンシール-55°C~+130°C
     

CLIPSAFEポリエステル製Exジャンクションボックス

あらゆるアプリケーションに適したCLIPSAFEソリューション  

あらゆるアプリケーションに適したCLIPSAFEソリューション

カスタムジャンクションボックスは各カテゴリのフォームから発注できます。

ジャンクションボックスを依頼

条件を簡単に記入していただくだけで、データに基づいた御見積書を作成します。

防爆エリア対応のケーブルグランド

防爆エリア対応のケーブルグランド  

防爆エリア対応のケーブルグランド

外装付きケーブルと外装なしケーブルには、難燃性ケースのタイプd、より安全性の高いタイプe、ブリーザ付きタイプnRの各種保護タイプがあります。ねじ式接続は国際規格(ATEX、IECEx、UL、GHOST)に準拠して認証されており、IP66/IP67およびIP68保護となっています。

プラスチック製ねじ式接続はEx e/Ex i認証を受けており、ATEX指令とIECEx指令を満たしています。

すべての接続―1つのシステム

すべての接続テクノロジを自由に組合せ可能  

すべての接続テクノロジを自由に組合せ可能

フエニックス・コンタクトの端子台システムCLIPLINE Completeはユニークです。接続テクノロジを自由に選ぶことができます。

端子台の詳細とデータシートおよび防爆エリアでの設置方法は端子台製品エリアで防爆認証製品をダウンロードしてご利用いただけます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階