万能工具

万能工具

UNIFOX製品シリーズの万能工具は、様々なアプリケーション向けに多様な工具を提供:複数の機能を組合わせた万能工具やケーブルタイ工具から、ケーブルダクトカッターまで、幅広いアプリケーションを提供しています。

特長

  • 特別に硬化処理され、焼きなました刃先で高い耐久性
  • 適切な力点により、最小限の力で作業可能
  • 人間工学によるグリップ設計は衝撃が最小限に抑えられるため作業者の疲労を軽減
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供
UNIFOX-MP多機能工具

UNIFOX-MP多機能工具

これらは真に万能な工具と言えます。異なる機能を組み合わせた多機能工具は、幅広いアプリケーションに理想的です。

当社のUNIFOX-MP多機能工具は真に万能で、6つまたは7つの機能が1つの工具に収められています。グリップ、曲げ、ワイヤ切断のほか、この工具はケーブルの剥き線やフェルールとの圧着にも使用することができます。多機能工具はどちらのバージョンにも、人間工学に基づいた2コンポーネントハンドルが付いています。角度の付いた先端を使用して、埋込取付けソケットの穴あけやバリ取りを簡単に行うことができます。UNIFOX-MP 6-1で、ケーブルを潰すことなく簡単に切断することができます。UNIFOX-MP 7-1には、ピアノ線だけでなく、細線や中硬線も切断できるニッパが付いています。また、工具には絶縁丸型圧着端子用の圧着部が付いています。

3種類のサイズを取り揃えたUNIFOX-WRENCHプライヤーレンチ

UNIFOX-WRENCHプライヤーレンチ

プライヤーレンチは、ペンチとレンチの機能が1つになった工具です。ナットやボルトのグリップ、固定、曲げ、回転作業に理想的です。

フエニックス・コンタクトのUNIFOX-WRENCHプライヤーレンチは3種類のサイズがあります。開放ボタンによる無段階調整により、プライヤーレンチをさまざまなレンチサイズにすばやく適応させることができます。目盛りが付いているため、目的のレンチサイズに簡単にセットすることができます。プライヤーレンチの滑らかなグリップジョーは平行移動が可能で、クロムメッキや塗装部品を扱う場合など、より繊細な表面の損傷を防ぎます。10:1を超えるてこ比で、このプライヤーレンチは高い締め付け力でしっかりと保持します。

HEAVYCONコンタクトの取付けまたは取外し用工具

取付けおよび取外し工具

取付けおよび取外し工具

どの圧着コンタクトであっても対応する取付け/取外し工具が見つかります。HEAVYCONコンタクトの取付けまたは取外し用工具は、さまざまなアプリケーションに使用できて耐久性に優れています。

組立てが間違っている場合や配線が変更された場合、スナップイン取付けのコンタクトを取り外すことが必要になる場合があります。その場合はロック解除工具を使用します。

接続電線断面積が小さい場合は取付け工具を使用します。組立て工具を使って圧着コンタクトをコンタクトインサートにしっかり挿入します。

ハンドルに組み込まれた落下防止システムは取外し可能です。落下防止システムは、輸送中や保管時に工具の嵌合面を確実に保護します。

さまざまな機能を併せ持つVDE絶縁汎用ペンチ

コンビネーションペンチとラジオペンチ

VDE絶縁汎用ペンチ

さまざまなアプリケーションに対応するフエニックス・コンタクトのVDE絶縁汎用ペンチをお選びください。便利な組合せ機能が用意されています。

コンビネーションペンチ

  • ストレートまたは人間工学によるアングル型デザイン
  • ばね付き
  • ノッチ付きのグリップ面
  • 内蔵カッター

ラジオペンチ

  • 先端はストレートおよび45度のアングル型
  • ノッチ付きグリップ表面、ブレードは高周波焼入れ

平型ペンチ、丸型ペンチ、ポンプ用ペンチ

  • グリップ表面にノッチ
  • 鋳造および油焼入れダイ
プラスチック製および金属製の結束バンドの処理に使用されるUNIFOX結束バンド用ペンチ

結束バンド用ペンチUNIFOX

結束バンド用ペンチ

電線とケーブルをまとめて固定:フエニックス・コンタクトの結束バンド用ペンチUNIFOXでプラスチック製と金属製の結束バンドをすばやく処理できて便利です。

他にも次のような特長があります。

  • 引張り力は無段階調整可能で、取手部のスケールで確認することができます。指定した引張り力になると、残りの部分が自動的に切断され、フラッシュ仕上げになります。
  • 工具以外に、プラスチック製および金属製結束バンドも用意しています。