製品リスト:工具セット

フィルタ

71件

工具セット - TOOL-KIT STANDARD - 1212422

ツールキット、 構成:フェルール用圧着ペンチ、剥き線ペンチ、シース剥き線工具、ケーブルカッター、マイナスドライバ:0,6x3,5、ツールオーガナイザー

工具バック、工具付き - TOOL-WRAP - 1212505

ラップ式工具入れ、セット内容:ケーブルカッター、ニッパー、コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ
VDEマイナスドライバー:0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5、プラスドライバー:PHO/PH1/PH2
テスター

工具バック、工具付き - TOOL-BELTPOUCH - 1212506

工具ベルト、構成内容:ケーブルカッター、サイドカッター、剥き線工具、コンビネーションプライヤー、スイッチキャビネットの鍵、マイナスドライバー:0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5、プラスドライバー:PH1/PH2、テスター、ブレード、テープメジャー

工具バック、工具付き - TOOL-CARRIER - 1212503

工具バッグ、付属:ケーブルカッター、ニッパ、剥き線工具、NYM剥き線工具、外装を取外す線剥き工具、圧着工具、フェルールの圧着ダイ、コンビネーションペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンプペンチ、VDEドライバ、マイナス:0.4 x 2.5/0.5 x 3.0/1.0 x 4.0/1.0 x 6.5、フィリップス:PHO/PH1/PH2、電圧テスター、制御盤キー、ナイフ、テープメジャー

工具バック、工具付き - TOOL-BAG - 1212504

工具バッグ、ラップトップおよびマニュアル用スペースあり、セット内容:ケーブルカッター、ニッパー、ケーブルストリッパー、絶縁ストリッパー、圧着工具セット
コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、ポンプ用ペンチ、VDEマイナスドライバー:0.4x2.5/0.5x3.0/1.0x4.0/1.0x5.5、プラスドライバー:PHO/PH1/PH2
制御盤の鍵、テスター、フェルールボックス
ブレード、テープメジャー、工具バッグ

工具バッグ、本体のみ - TOOL-BAG EMPTY - 1212500

工具バッグ、ラップトップおよびマニュアル用スペースあり、本体のみ

71 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階