製品リスト:リベット工具

フィルタ

16件

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

ブラインドリベット、Ø 4.8 mm、スリーブ長さ8 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

ブラインドリベット、Ø 2.4 mm、スリーブ長さ8 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、UW/RW/PW 4... を固定する延長ピン付きの特別仕様(加工にはUNIFOX-RVT M/BIT 2,4Lノーズピースが必要)

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

ブラインドリベット、Ø 4.8 mm、スリーブ長さ16 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

ブラインドリベット、Ø 3.2 mm、スリーブ長さ10 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A

交換用クランプ - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

ノーズピース、RVT-AL/ST 2,4L/... リベット専用、UW/RW/PW 4... を固定

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

ブラインドリベット、Ø 3.2 mm、スリーブ長さ12 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A

固定クリップ - RVT-PA 4 - 3240498

プラスチック製本体用リベット、穴径4 mm、厚さ1.5~6 mm

工具 - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

リベット取付け具、RVT-PA 6プラスチック本体取付けリベットとともに使用

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

ブラインドリベット、Ø 3.0 mm、スリーブ長さ10 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A

ブラインドリベット - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

ブラインドリベット、Ø 4.0 mm、スリーブ長さ14 mm、アルミニウム製スリーブ、亜鉛メッキスチール製ピン、皿頭、類似標準仕様はDIN 7337 A、UW/RW/PW 25にも対応

16 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階