製品リスト:ディストリビュータ

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ディストリビュータ電源 - MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 2902015

プラグイン式3方向ディストリビュータ。 HARTトランスペアレントプロトコル対応、入力信号0(4)~20 mA、出力信号0(4)~20 mA。 このデバイスはアイソレータおよびディストリビュータ電源の両方で動作させることができます。 プッシュイン式

ディストリビュータ電源 - MINI MCR-2-RPSS-I-I - 2902014

プラグイン式3方向ディストリビュータ。 HARTトランスペアレントプロトコル対応、入力信号0(4)~20 mA、出力信号0(4)~20 mA。 このデバイスはアイソレータおよびディストリビュータ電源の両方で動作させることができます。 ねじ式

ディストリビュータ電源 - MINI MCR-2-RPSS-I-2I - 2905628

4方向2出力ディストリビュータ、プラグイン式接続テクノロジ。 HART通信、入力信号0(4) mA~20 mA、出力信号0(4) mA~20 mA。 この機器は信号およびディストリビュータ電源モードの両方で使用することができます。 ねじ式接続テクノロジ。

ディストリビュータ電源 - MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - 2905629

4方向2出力ディストリビュータ、プラグイン式接続テクノロジ。 HART通信、入力信号0(4) mA~20 mA、出力信号0(4) mA~20 mA。 この機器は信号およびディストリビュータ電源モードの両方で使用することができます。 Push-in式接続テクノロジ。

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階