製品リスト:セーフティコントローラのプログラミング

フィルタ

6件

ソフトウェア - SAFETYPROG BASIC - 2700443

フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)に対応するライブラリの1つをプロジェクト単位で使用できます。

ソフトウェア - SAFETYPROG ADVANCED - 2700441

フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)の3つのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。

ソフトウェア - SAFETYPROG PROFESSIONAL - 2700442

フエニックス・コンタクトのINTERBUS-SafetyシステムおよびPROFIsafeコントローラに対応するプログラミングソフトウェア、ファンクションブロック図(FBD)、ラダー図(LD)、ストラクチャテキスト(ST)にはIEC 61131-3準拠のグラフィカルユーザーインターフェースを使用。
PLCopenライブラリ(Basic_SF、MatHandling_SF、Muting_SF、SafeMode_SF、TwoHand_SF)のすべてのライブラリをプロジェクト単位で使用できます。

コンフィグレーションパッケージ - SAFECONF - 2986119

SafetyBridgeテクノロジのコンフィグレーションソフトウェアとPSR-TRISAFEモジュール、PSR-TRISAFEの接続ケーブル

プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、ライセンスキー、ウェブベースで簡単にコンフィグレーションしてSafetyBridgeソリューションで起動するアプリケーションプログラム。

プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、プラグイン、2 GB、ライセンスキー、ウェブベースで簡単にコンフィグレーションしてSafetyBridgeソリューションで起動するアプリケーションプログラム、Modbus/TCP、PROFINET、Eメールによる通信を含む。

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階