プロッタと刻印システム

プロッタと刻印機

当社のプロッタは高品質マーキング素材にマークして耐久性の高いマーキングを作成します。標準プロッタヘッドを刻印ユニットに切り換えるだけで、プロッタをすばやく刻印システムに変換できます。このシステムで作成されたマーキングは極端な状況でも非常に高い耐久性を持ちます。

特長

  • マーキングソフトウェアPROJECT completeでプロッタの操作が簡単
  • USBとセントロニクスインターフェースで高速起動
  • 使いやすい―4つのキーのみの明確な概要

刻印式プロッタ

刻印式プロッタは、現場での使用には理想的なマーキングシステムです。

このシステムは、金属や特殊二層構造プラスチックの刻印に使用することができます。刃先の径は0.2~1.0 mmで、さまざまな線幅で刻印することができます。
刻印ラベルを使用すると、例えば地中に敷設するケーブルにマーキングすることができます。

過酷な環境で使用する耐久性の高いマーキングを作成することができます。