ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサ

標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサ

信号変換器と測定トランスデューサは、フィールドとコントローラとのインターフェースとして、信号を分離、変換、フィルタリング、増幅します。MACX AnalogとMINI Analog Proは、AI、AO、DI、温度、周波数、制限値用の柔軟なソリューションを提供します。MINI Analog Proは使い易く省スペースな製品シリーズです。MACX Analogの機能安全により、人員、環境、システムの安全性を確保します。

標準アプリケーション用の信号変換器と測定用トランスデューサの比較

あらゆるアプリケーションに適した信号変換器と測定用トランスデューサ

MINI Analog Pro
MACX MCR
MINI Analog
MINI Analog Pro

全体幅も基板上高さも比類なきコンパクトな設計

MACX MCR

実績のある幅広いソリューション

MINI Analog

基本機能付きの6 mm製品シリーズ

SIL 2 SC 3またはSIL 3の機能安全、型式固有:AI、AO、DI、DO
PL d、PL c機能安全、型式固有
2チャネル仕様
広範囲電源対応バージョン
電流ループの無停電測定
周囲温度-40°C~+70°C、ディレーティングなし
バス接続およびネットワーク接続用ゲートウェイ
Signal Conditioner Appからの情報検索 NFCとQRコード QRコード No

特長

  • アナログ信号処理の幅広いソリューションによる安全な絶縁、変換、フィルタリング、増幅
  • フィールド信号を産業用ネットワークに組み込むと同時に、バス接続やネットワーク接続による信号変換器との安全な電気的絶縁を活用
  • 非常にコンパクトな信号変換器で市販の他のアイソレータに比べて最大65%の省スペースを実現
  • すべてSIL認証を持つ信号変換器による正確な伝送と高い動作安全性
  • [x]パフォーマンスレベルのある信号変換器でアナログ信号を機械指令に準拠したセーフティチェーンに簡単に組込み
DINレール上の非常にコンパクトなMINI Analog Pro信号変換器と測定用トランスデューサ

プラグイン接続テクノロジの非常にコンパクトな信号変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Pro

プラグ式接続テクノロジの非常にコンパクトな信号型変換器と測定用トランスデューサMINI Analog Proで、限られたスペースでも簡単に取り付けて起動させることができます。
接続ポイントは簡単に手が届き、動作中に電流測定できるので、信号変換器により作業がより簡単になります。プラグ式ゲートウェイにより、最大8つのフィールド信号を干渉なしで産業用ネットワークに送信することができ、信号専用入力カードの必要性を排除します。

DINレール上のMACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサ

MACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサ

当社のMACX Analog信号変換器と測定用トランスデューサは、標準アプリケーションにおいてもSIL IEC/EN 61508準拠の機能安全を提供します。この製品シリーズは、SIL 2 SC3~SIL 3までの一貫した安全度水準を備えています。また、厳選されたMACX Analog信号変換器は、EN ISO 13849準拠で認定されており、PL cからPL dまでのパフォーマンスレベルを提供します。

DINレール上のMINI Analog信号変換器と測定用トランスデューサ

基本機能付きの信号変換器と測定用トランスデューサ

MINI Analogシリーズの6 mmの信号変換器は、標準アプリケーションのあらゆるアナログ信号処理に対応します。これらの製品はスペース要件や機能性について必要最低限な状態とされています。

Eペーパー
信号処理と防爆

3方向の電気的絶縁により、干渉フリーで安全な信号の処理、伝送、視覚化。信号処理と防爆向けの製品ラインアップは、NAMUR信号変換器、双極信号変換器、温度トランスデューサ、供給アイソレータなどの干渉のない安全な信号伝送に関連するすべてのタスクに対応します。

Eペーパーを開く
「信号処理と防爆」パンフレットの表紙