製品リスト:ファンクションブロック、リモート制御

フィルタ

1件

機能ブロック - RESY+ - 2400295

ファンクションブロックライブラリを含むResy+ フエニックス・コンタクトの制御テクノロジは、IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、および ODP (Open Data Port)などの遠隔制御プロトコルを補完します。 Resy+は水道管理、ガス、セクタ、エネルギー産業などで使用します。 ファンクションブロックはダウンロードできます。

1 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階