製品リスト:ドア付きExボックス

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

端子ボックス - C PX A 200X200X168 - 0899331

端子ボックス、 部材: グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、 黒、 200 mm x 200 mm x 171 mm、 ロッキングタイプ: ドア、 納品内容 - ATD: 8 mm方形ロックのドアヒンジ、 8 mm方形ロックのドアヒンジ

端子ボックス - C PX A 200X300X168 - 0899332

端子ボックス、 部材: グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、 黒、 300 mm x 200 mm x 171 mm、 ロッキングタイプ: ドア、 納品内容 - ATD: 8 mm方形ロックのドアヒンジ、 8 mm方形ロックのドアヒンジ

端子ボックス - C PX A 405X305X202 - 0899333

端子ボックス、 部材: グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、 黒、 305 mm x 405 mm x 202 mm、 ロッキングタイプ: ドア、 納品内容 - ATD: 8 mm方形ロックのドアヒンジ、 8 mm方形ロックのドアヒンジ

端子ボックス - C PX A 605X405X252 - 0899334

端子ボックス、 部材: グラファイトで強化したグラスファイバポリエステル、 黒、 405 mm x 605 mm x 252 mm、 ロッキングタイプ: ドア、 納品内容 - ATD: 8 mm方形ロックのドアヒンジ、 8 mm方形ロックのドアヒンジ

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階