定電圧源およびセンサ電源の製品リスト

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

定圧電源 - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

15 Vの高精度定電圧の生成用または内部電源のないセンサの供給用のプラグ式接続テクノロジを搭載した定電圧源。 Push-in式接続。

定圧電源 - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

15 Vの高精度定電圧の生成用または内部電源のないセンサの供給用のプラグ式接続テクノロジを搭載した定電圧源。 ねじ式接続。

定圧電源 - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

定電圧/電流源、プラグイン式、入力電圧:DC 9.6~ 30 V。 出力電圧:DC 1.25~10 Vまたは出力電流2.5 mA~ 20 mAを設定可能。 DIPスイッチで設定可能。 プッシュイン式。

定圧電源 - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

定電圧/電流源、プラグイン式、入力電圧:DC 9.6~ 30 V。 出力電圧:DC 1.25~ 10 Vまたは出力電流:2.5~ 20 mAを設定可能。 DIPスイッチで設定可能。 ねじ式。

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階