EPC 1502
-
エッジデバイス
1185416
Intel®Celeron®N3350プロセッサを搭載したPLCnext産業用エッジコンピュータ。この小型形状のプログラミング可能なエッジデバイスは、IEC61131-3、MATLAB Simulink、C/C++をサポートしており、プロトコル変換、データ収集、クラウドコンピューティングに最適です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DisplayPortによる表示のローカル出力
OTプログラミング向けのPLCnext Engineerでのシームレスなサポート
PROFICLOUDへの接続
PLCnext Storeへの接続、Node-RED、InfluxDB、またはDocker-Portainerなどのインストール用
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど
独立イーサネットインターフェースx 2
高級プログラミング言語:IEC61131-3、C/C++、MATLAB Simulink
一貫性のあるグラフィカルプログラミングインターフェース