ELR W3/ 9-400 S
-
パワーエレクトロニクス
2963569
極性反転負荷リレー、ソフトスタータを内蔵、負荷電流は3×8 A
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートコンタクタ |
動作モード | 100%動作時 |
相の数 | 3 |
主電源の種類 | 三相 |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV (50 Hz, 60 s) |
制御 | |
入力名 | 制御入力右/左 |
定格電源電圧 | 24 V DC |
UVN基準時の電源電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
入力定格電圧UN | 24 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
ゼロ入力電流 | 85 mA |
定格消費電流(UN時) | 5 mA |
定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
UC基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
定格アクチュエータ電流IC | 5 mA |
スイッチオンディレイ最大 | < 35 ms |
スイッチオフディレイ最大 | < 25 ms |
保護回路 | 極性保護; 直列極性保護ダイオード |
サージ保護 | |
定格電圧表示 | 緑色LED |
エラー表示 | 赤色LED |
状態表示 | LED (黄色の) |
切替え回数 | < 2.5 Hz (cos φ = 0.5時) |
AC出力 | |
定格動作電圧Ue | 400 V AC |
動作電圧範囲 | 110 V AC ... 433 V AC |
最大スイッチング電圧 | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
ピークオフ時電圧 | 1000 V |
本線周波数 | 50 Hz |
60 Hz | |
定負荷電流 | 8 A (ディレーティングカーブを参照) |
負荷電流の範囲 | 150 mA ... 8 A (20 °C Tu時、減衰曲線を参照) |
漏れ電流 | 5 mA (IL1、スイッチ停止状態) |
3 mA (IL2、スイッチ停止状態) | |
3 mA (IL3、スイッチ停止状態) | |
残留電圧 | 通常 1.5 V (IL) |
サージ電流 | 230 A (tp = 10 ms、25 °C時) |
最大負荷 | 265 A2s |
保護回路 | CR素子; CR素子 |
サージ保護 | |
サージ電圧保護 | > 690 V |
制御回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
負荷回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
状態表示 | LED (黄色の) |
定格電圧表示 | 緑色LED |
エラー表示 | 赤色LED |
幅 | 62.5 mm |
高さ | 84.1 mm |
奥行き | 120 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
標準/規則 | |
標準/規則 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 20 mmを超えるスペースで配列可能 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2963569 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 789.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 663.72 g |
関税率 | 85364900 |
生産国 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
パラメータ指定はディスプレイとキーボードから直接実行
デバイスはキーボードからローカルで制御できる
起動時間
摩擦時間
起動時トルク
停止時間
停止時トルク
ブレーキトルク