DEK-OE- 60DC/ 48DC/100
-
ソリッドステートリレー端子台
2941536
入力ソリッドステートリレー端子台、入力:DC 60 V、出力:DC 3~48 V/100 mA、端子台の幅:6.2 mm
製品の詳細
アプリケーションノート | DEKモジュール端子台でEB 80-DIK...ブリッジを使用:周囲の空気からの湿気の吸収や、多数のDEKモジュール端子台とEB 80-DIK...との間おn望ましくない誤差により、DEKケースの(小規模な)膨張が生じることがあります。そのためEB 80-DIK...ブリッジを使用する場合は、約10~12台のDEK端子台の後はこれらを切断し、その代わりに次のDEK端子台へのワイヤーブリッジを挿入することを推奨します。 |
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
製品シリーズ | DEK |
アプリケーション | 出力機能 |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性: 標準/規則 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
データ管理ステータス | |
最終データ管理日 | 15.09.2025 |
試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV AC (入力/出力) |
入力定格電圧UN | 60 V DC |
入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
入力電圧範囲 | 48 V DC ... 72 V DC |
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.4 |
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
定格消費電流(UN時) | 4 mA |
通常応答時間 | 20 µs |
通常電源切断時間 | 200 µs |
定格電圧表示 | 黄色LED |
保護回路 | 極性保護 |
通信周波数 | 300 Hz |
接点の種類 | 1 a接点 |
デジタル出力の設計 | 電子 |
出力電圧範囲 | 3 V DC ... 48 V DC |
連続通電電流 | 100 mA |
最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 0.9 V |
出力回路 | 2線式フローティングタイプ、3線式接地タイプ |
保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード | |
出力抵抗 | およそ 22 kΩ (3線式) |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 80 mm |
奥行き | 56 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | |
標準/規則 | IEC 60664 |
EN 50178 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2941536 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61D1 |
GTIN | 4017918080501 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 23.63 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 21.25 g |
関税率 | 85364190 |
生産国 | CN |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ 2715940
-
EB 10- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716680
-
EB 5- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716677
-
EB 10- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716774
-
EB 5- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716761
-
EB 4- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716758
-
EB 3- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716745
-
EB 2- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716693
-
D-DEK 1,5 GN - 絶縁プレート 2716949
-
DIKD 1,5 - イニシエータ/アクチュエータ端子台 2715979
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 5060935
特長
アクチュエータタイプにも対応
差込み式ブリッジEB-DIK
ユーザーフレンドリーな産業用端子台へのマーキングと取付け
24 V DC/10 Aまたは240 V AC/800 mAを無接点切替え
出力保護回路を組込み
入力回路を組込み
状態表示
入力と出力は最大2.5 kVrmsで電気的に絶縁
AC出力時のゼロ電圧スイッチ