ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PLT-SEC-T3-230-FM-PT - クラス3サージ保護デバイス
2907928

タイプ 2/3サージ保護、Push-in式接続の保護プラグおよびベースエレメントで構成。単相電源ネットワーク用、ステータスインジケータおよびリモート信号内蔵。定格電圧: 230 V AC/DC

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
ねじ式接続とPush-in式接続の両方を利用できるため、ご希望の接続方式を選択可能
産業用電源をさらに最適に保護することで、システムの寿命と可用性が向上
PLT-SECと一緒にインストールした場合、QUINT 4電源には5年間の保証があります。ダウンロードサイトで詳細をご確認ください。